Adaptador de medios para buses de campo

Sistemas de bus de campo seguros frente a interferencias

Sistemas de bus de campo seguros frente a interferencias

Las influencias CEM extremas ya no suponen ningún problema. Con la técnica de fibra óptica conseguirá la máxima seguridad frente a interferencias para prácticamente cualquier sistema de bus de campo.

Regresar a Transmisión por fibra óptica

Categorías

Buscar en Adaptador de medios para buses de campo

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los adaptadores de medios modulares de la familia de productos PSI-MOS se han diseñado para una máxima seguridad de transmisión y disponibilidad de la instalación en el uso industrial. Los PSI-MOS puede utilizarlos para todos los sistemas de bus de campo usuales.

Sus ventajas

  • Construcción modular de estaciones: cableado transversal automático mediante los conectores para carril simétrico
  • Diagnóstico óptico integrado mediante indicador de gráfico de barras
  • Elevada disponibilidad mediante funciones redundantes integradas
  • Empleo en áreas con peligro de explosión: autorizado para zona 2

Adaptador de medios para Profibus

Adaptador de medios para Profibus  

Adaptador de medios para Profibus

Con los adaptadores de medios de la familia de productos PSI-MOS podrá convertir interfaces Profibus de cobre en fibra óptica (cable de fibra óptica). La conversión se efectúa con protocolo transparente para todas las velocidades de transmisión de datos hasta 12 MBit/s.

Esto le aporta claras ventajas:

  • registro automático de la velocidad de transmisión de datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
  • diagnóstico óptico integrado para la monitorización permanente de los trayectos de fibra óptica
  • separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Bit-Retiming para cualquier profundidad de conexión en cascada
  • Mediante el conector de bus para carril, puede combinarse modularmente con el repetidor de cobre
  • Interfaz de fibra óptica con seguridad intrínseca (ex op is) para conexión directa a dispositivos en la zona 1

 

Adaptador de medios para CANopen y ControlNet

Adaptador de medios para CANopen y ControlNet  

Adaptador de medios para CANopen y ControlNet

Con los adaptadores de medios podrá interconectar en redes los sistemas de bus de campo DeviceNet/CANopen y ControlNet mediante cable de fibra óptica de forma fácil y segura frente a interferencias.

Esto le aporta claras ventajas:

  • diagnóstico óptico integrado para la monitorización permanente de los trayectos de fibra óptica
  • contacto de conmutación libre de potencial para el preaviso de estados críticos en trayectos de fibra óptica
  • separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Combine los adaptadores para fibra óptica con repetidores de cobre para la conexión de cobre pura. Además: con los conectores para carril simétrico podrá instalar un hub modular.
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
Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar