Bornes de paso

Desde pequeños a grandes

Desde pequeños a grandes

Conecte dos conductores fácilmente con los bornes de paso para ahorro de espacio.

Regresar a Conexión rápida

Categorías

Buscar en Bornes de paso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Todo lo que desee: el gran rango de sección, la posibilidad de puenteado flexible y las óptimas posibilidades de rotulación hacen que los bornes de paso sean el producto universal de la técnica de conexión.

Sus ventajas

  • Fácil de operar y usar gracias al contacto por desplazamiento de aislamiento patentado
  • Uso universal gracias al gran rango de sección
  • Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta

Dos puntos de embornaje: construcción compacta

Bornes de paso  

Bornes de paso y bornes multiconductor

Los bornes de paso de Phoenix Contact destacan por poseer dos puntos de embornaje y una construcción compacta.

Como complemento para los bornes de paso recibirá bornes de tierra de igual contorno. Todos los bornes pueden puentearse fácilmente entre sí así como con bornes multiconductor y funcionales.