Bornes de paso

Desde pequeños a grandes

Desde pequeños a grandes

Conecte dos conductores fácilmente. Asimismo, las secciones de conductor grandes tampoco serán ningún problema.

Regresar a Conexión por resorte de tracción

Categorías

Buscar en Bornes de paso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Todo lo que desee: el gran rango de sección, la posibilidad de puenteado flexible y las óptimas posibilidades de rotulación hacen que los bornes de paso sean el producto universal de la técnica de conexión.

Sus ventajas

  • Cómodo manejo gracias a la conexión frontal
  • Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
  • Disposición clara óptima gracias a grandes superficies de marcado

Dos puntos de embornaje: construcción compacta

Borne de paso  

Bornes de paso y bornes multiconductor

Los bornes de paso destacan por poseer dos puntos de embornaje y una construcción compacta.

Como complemento para los bornes de paso recibirá bornes de tierra de igual contorno. Todos los bornes pueden puentearse fácilmente entre sí así como con bornes multiconductor y funcionales.