Bornes de paso

Desde pequeños a grandes

Desde pequeños a grandes

Conecte dos conductores fácilmente. Asimismo, las secciones de conductor grandes tampoco serán ningún problema.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes de paso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Todo lo que desee: el gran rango de sección, la posibilidad de puenteado flexible y las óptimas posibilidades de rotulación hacen que los bornes de paso sean el producto universal de la técnica de conexión.

Sus ventajas

  • Fácil de operar y usar gracias a la conexión por tornillo probada
  • Uso universal: conexión de secciones del conductor pequeñas hasta bastante grandes
  • Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta

Dos puntos de embornaje: construcción compacta

Bornes de paso  

Bornes de paso y bornes multiconductor

Los bornes de paso destacan por poseer dos puntos de embornaje y una construcción compacta. Como complemento para los bornes de paso recibirá bornes de tierra de igual contorno. 

Todos los bornes pueden puentearse fácilmente entre sí así como con bornes multiconductor y funcionales.