Convertidores de medios para Ethernet

Convertidores de medios para Ethernet

Gran alcance, seguridad máxima frente a interferencias

Perfecto para la conexión sin interferencias y el puenteado de grandes distancias: convertidores de medios autónomos para redes Ethernet.

Regresar a Transmisión por fibra óptica

Categorías

Buscar en Convertidores de medios para Ethernet

Mostrar todos los productos de esta categoría

Incremente la disponibilidad de su instalación con los convertidores de medios autónomos de Phoenix Contact. Dependiendo de la tecnología utilizada y de la velocidad de transmisión seleccionada cubrirá alcances de hasta 40 kilómetros.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad frente a interferencias, incluso bajo influencias electromagnéticas extremas: gracias a la transmisión óptica
  • Distancias máximas de transmisión con velocidad de transmisión de datos máxima mediante tecnología de fibra óptica
  • Control continuo de la conexión gracias a la función Link-Fault-Pass-Through
  • Empleo en zonas con peligro de explosión: autorizado para zona 2

Convertidores de medios para redes Ethernet con requisitos básicos

Convertidores de medios de la clase 1000  

Convertidores de medios para aplicaciones con requisitos básicos

Los convertidores de medios de la clase 1000 se han diseñado para aplicaciones con requisitos básicos. Estos le ofrecen un acceso fácil y rentable para el cambio a la tecnología de fibra óptica en redes Ethernet industriales.

  • Selección entre SC-Duplex y B-FOC (ST) con fibra de vidrio multimodo de 50/125 µm
  • Alcance de transmisión de hasta 9,6 km
  • Store and Forward con autonegociación
  • Rango de tensión de entrada entre 12 V DC y  48 V DC
  • Construcción compacta en carcasa metálica robusta
  • Indicación LED para actividad de enlace y datos

 

Tráfico de datos dúplex completo con solo una fibra óptica

Convertidores de medios serie FL MC10/100BASE-T/FO…  

Conexión de fibra óptica dúplex completa mediante cable de una fibra

Con los convertidores de medios FL MC EF WDM... conseguirá una conexión de fibra óptica dúplex completa con solo una fibra óptica. Esto es posible gracias a la tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex). Aproveche las ventajas:

  • Transceptor para WDM con 1.310/1.550 nm de longitud de onda para el envío y la recepción simultáneos con una fibra óptica
  • Conexión de una fibra mediante cable de fibra óptica monomodo
  • Alcance de transmisión de hasta 38 km
  • Velocidad de transmisión de 100 MBit/s
  • MDI automática (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) y autonegociación
  • Función de diagnóstico LFP (Link Fault Pass-through) y FEF (Far End Fault)
  • Rango de temperatura ampliado: -40 °C hasta +65 °C

Estos dispositivos son perfectamente adecuados para las aplicaciones giratorias con anillos colectores ópticos, por ejemplo, en instalaciones de energía eólica. Aquí conectan el buje giratorio y la góndola del motor. Con los convertidores de medios WDM ahora es posible conectar los anillos colectores ópticos con solo una fibra. Estos son mucho más económicos que los anillos colectores con más fibras.

Además: en las instalaciones de fibra óptica existentes duplica la tasa de transferencia de datos sin que sea necesario tender un cable de fibra óptica adicional.

La primera fibra óptica HCS/PCF con índice de gradiente (GI)

Cable con fibra HCS-/PCF, herramienta de corte de fibra óptica y conector  

Cable con fibra HCS/PCF con índice de gradiente

Aumente la capacidad de su instalación Fast Ethernet: emplee fibras HCS/PCF con perfil de índice de gradiente.

Esto le aporta claras ventajas:

  • Conforme a la directiva de instalación PROFINET
  • Cumple los más altos estándares de rendimiento en cuanto a la velocidad de transmisión de datos y la distancia
  • Uso en sistemas Ethernet de 10/100/1000 MBit/s
  • Alcance de hasta 2.000 m
  • Autoconfección simple del conector de fibra óptica con la herramienta de corte de fibra óptica: sin adherir, engastar ni pulir