Extensores de Ethernet

Extensores de Ethernet

Ampliar fácilmente redes IP complejas

Interconectar fácilmente redes Ethernet mediante Plug & Play y diagnosticar mediante IP.

Regresar a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Extensores de Ethernet

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los nuevos extensores de Ethernet podrá conectar redes Ethernet hasta 20 kilómetros mediante cables de dos hilos sencillos. Para ello, podrá combinar extensores de Ethernet gestionados y no gestionados en una red. La novedosa combinación y la puesta en servicio especialmente sencilla mediante plug & play permiten una interconexión y un diagnóstico rentables de todos los participantes y tramos mediante IP.

Sus ventajas

  • Comunicación Ethernet hasta 20 kilómetros mediante cada cable de cobre de dos hilos
  • Interconexión rentable de extensores Ethernet gestionados y no gestionados en redes IP complejas
  • Más flexibilidad mediante diagnóstico remoto continuo de todos los participantes y tramos mediante IP
  • Elevada seguridad contra fallos mediante mantenimiento adelantado con protección contra sobretensiones cambiable PLUGTRAB PT-IQ
  • Ampliación del sistema sin efectos secundarios durante el servicio mediante cables de dos hilos a voluntad

Sistema de extensores de Ethernet exclusivo

Sistema de extensores de Ethernet  

Interconecte extensores de Ethernet gestionados y no gestionados en una red

La novedosa combinación de extensores de Ethernet gestionados y no gestionados en una red hace que la interconexión de los participantes resulte más fácil y rentable que nunca.

Con el sistema de extensores de ​Ethernet puede crear estructuras punto a punto, de líneas y en anillo hasta ​20 kilómetros. Para la interconexión basta con utilizar los cables de cobre de dos hilos disponibles. Es posible una ampliación durante el funcionamiento sin efectos secundarios.

El sistema detecta topologías y velocidades de tasa de datos. Si se modifican las condiciones marco, se produce automáticamente una adaptación. En caso de eventos inesperados, p. ej. un debilitamiento de tramos, recibirá una advertencia.

Extensores de Ethernet gestionados

Extensores de Ethernet gestionados  

El extensor de Ethernet gestionado aporta simplicidad y rentabilidad a su red Ethernet

Mediante los extensores de Ethernet gestionados puede diagnosticar de forma centralizada mediante IP todos los participantes y tramos. Mediante SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​) pueden transferirse automáticamente mensajes a la central.

El extensor de Ethernet gestionado está disponible en dos ejecuciones:

  • 4 switches de puerto Ethernet con dos puertos ​DSL para topologías punto a punto, de líneas y de anillo y pantalla
  • 1 switch de puerto Ethernet con un puerto ​DSL para aplicaciones punto a punto y LEDs

Ambos equipos poseen una protección contra sobretensiones completa intercambiable con control funcional preventivo. Esto aumenta la disponibilidad del sistema.

Extensores Ethernet no gestionados

Extensores Ethernet no gestionados  

Plug and play también en estructuras circulares

El extensor Ethernet no gestionado permite una fácil puesta en servicio mediante plug and play. En este caso, la detección automática de la topología y de las tasas de datos ahorra tiempo y dinero. El sistema se puede ampliar durante el servicio en curso sin retroacción. Al contrario que los extensores gestionados, la variante no gestionada ofrece transparencia de protocolo para la red Ethernet. El equipo no posee ninguna dirección IP propia.

El extensor Ethernet no gestionado soporta topologías punto a punto, de líneas y circulares.

Protección contra sobretensiones completa

Protección contra sobretensiones PLUGTRAB PT-IQ  

La protección contra sobretensiones inteligente PLUGTRAB PT-IQ le advierte antes de que la instalación deje de estar protegida

PLUGTRAB PT-IQ es el sistema de protección contra sobretensiones previsor de Phoenix Contact.

Su ventaja: los módulos de protección se controlan en varias etapas. Esto significa que los fallos son previsibles.

Destaca especialmente la indicación remota y la señalización de varias etapas de los módulos de protección. De este modo, pueden enviarse p. ej. los siguientes avisos de evento mediante SNMP:

  • límite de potencia alcanzado, se recomienda un cambio
  • sobrecargado, cambio necesario
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
Servicio


Sistema extensor Ethernet

En uso en las empresas municipales de Bad Pyrmont

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar