Medición de energía y de potencia

Costes de energía a la vista

Costes de energía a la vista

Reduzca sus costes energéticos midiendo los flujos de energía, monitorizando los consumos y protocolizando los datos energéticos.

Regresar a Monitorización

Categorías

  • Registrador de datos
    Registro de datos

    Registradores de datos independientes y soluciones de software para la monitorización del uso de energía.

  • Sistema enchufable de prueba
    Sistema enchufable de prueba

    Con el sistema de prueba FAME simplificará la comprobación periódica de instalaciones de conmutación de energía.

Buscar en Medición de energía y de potencia

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact le ofrece productos profesionales para la medición de energía y rendimiento. Descubra potenciales de ahorro para un servicio rentable y respetuoso con el medio ambiente en sus máquinas e instalaciones.

Sus ventajas

  • Análisis de datos característicos de consumidores rápidamente in situ o cómodamente a través de la central de control –con medidores de energía conectables a red–
  • Siempre al día: protocolización de datos de energía con los kits de registro de datos y envío por SMS de cualquier cambio de estado.
  • Registro continuo de caudales de aire comprimido y reconocimiento rápido de costosas fugas –con sensores de aire comprimido–

Recopilación de datos energéticos y reducción de costes

Mayor eficiencia energética, menores costes  

Mayor eficiencia energética, menores costes

Los flujos energéticos captados de manera continua son la base de un sistema de gestión energética orientado hacia los objetivos empresariales. Inicie su programa eficiente de energía y reduzca costes.

Ventajas del registro de datos energéticos de máquinas e instalaciones

  • Reducción de costes energéticos mediante el reconocimiento de potenciales de ahorro de energía
  • Optimización de la plena carga de instalaciones mediante conmutación inteligente de componentes, carga homogénea de la red y reducción de ondas armónicas
  • Reducción de cargas punta mediante el cálculo inteligente de tendencias y la gestión de carga
  • Minimizar paradas de la instalación mediante la monitorización constante de sus parámetros