Cajas para electrónica

Cajas para electrónica

Siempre la caja adecuada

Con la variada oferta de cajas para electrónica dispone de todas las posibilidades para diseñar su equipo.

Regresar a Productos

Categorías

  • Cajas de campo
    Cajas de campo

    Las cajas para electrónica con protección IP son la solución ideal para el uso en aplicaciones en el campo.

  • Cajas de carril
    Cajas de carril

    Desde la caja básica pasando por cajas multifuncionales hasta productos para ordenadores Raspberry Pi: nuestras cajas para carril ofrecen soluciones óptimas para su sistema electrónico.

Buscar en Cajas para electrónica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Una amplia gama de formas, colores y funciones: esta es la idea central de las cajas para electrónica de Phoenix Contact. En la pared o sobre el carril, de gris claro a azul cielo, estrecha o ancha, aquí encontrará siempre la caja adecuada para su sistema electrónico.

Sus ventajas:

  • Diseño óptimo de su equipo mediante un surtido amplio de tecnologías de caja y de conexión
  • Instalación sencilla y rápida gracias al sistema de bus opcional
  • Inserto de caja creativo y flexible en distintos colores
  • Múltiples variantes con impresión y mecanizado del surtido específicos del cliente
  • Desarrollos nuevos personalizados para sus ideas de equipos

Cajas de carril

Cajas de carril  

Cajas de carril

Total flexibilidad tanto en la forma, como en el color y la función: las cajas para carril son el embalaje ideal para su sistema electrónico. Estas protegen las placas de circuito impreso incorporadas, pueden montarse fácilmente sobre carriles y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia.

Cajas de campo

Cajas de campo  

Cajas de campo

Ya sea como unidades de visualización fijas, equipos de mando móviles o un sistema embebido: las cajas de campo con un índice de protección elevado de Phoenix Contact son ideales para una gran cantidad de campos de aplicación en la automatización de edificios, de la industria o de procesos.

Componentes HMI y accesorios

Componentes HMI y accesorios  

Componentes HMI y accesorios

Los procesos de producción altamente automatizados requieren interfaces fáciles para el usuario entre el hombre y la máquina. Las pantallas, los teclados de membrana y los conductores de luz amplían las cajas para electrónica en elementos de visualización y operación funcionales. Con los adaptadores para carril, los podrá encajar de forma sencilla en carriles normalizados.

 

Cajas para electrónica específicas para el cliente

Cajas para electrónica específicas para el cliente  

Cajas para electrónica específicas para el cliente

Realizamos cajas personalizadas con tecnologías coordinadas de conexión por tornillo o por resorte. Ofrecemos asistencia profesional: desde la modificación de un producto estándar hasta un desarrollo completo nuevo.

  • Variantes flexibles: colores, impresiones, rotulaciones
  • Desarrollos nuevos personalizados en función de sus necesidades

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Competencia y más

Experimente nuestro mundo de los conectores y cajas para electrónica.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar