Interruptores de protección de equipos electrónicos

Interruptores de protección de equipos electrónicos

La protección de equipos que se adapta a usted

Descubra la gama completa de interruptores de protección de equipos electrónicos.

Regresar a Interruptores de protección de dispositivos

Categorías

Buscar en Interruptores de protección de equipos electrónicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

La gama completa de interruptores de protección de equipos electrónicos le ofrece una protección inteligente para sus sistemas de alimentación eléctrica. Benefíciese del manejo más sencillo y de una fácil selección de productos.

Sus ventajas

  • Para cada requisito la protección de equipos ideal gracias a una gama completa
  • Estados de la instalación controlados perfectamente mediante el análisis y la señalización inteligentes de interferencias
  • Fácil puesta en servicio mediante la tecnología de conexión sin herramientas y el manejo intuitivo
  • Informado en cualquier momento y en todas partes sobre el estado de la instalación mediante el control remoto y la función de indicación remota
  • Compatible con Industrie 4.0 gracias a la supervisión completa del suministro de energía de 24 V

Campos de aplicación

Máquina de montaje  

Máquina de montaje

Los interruptores de protección de equipos electrónicos resultan muy adecuados en la construcción de instalaciones y máquinas con una tensión de alimentación de 24 V DC.

Protegen todas las cargas alimentadas por una fuente conmutada de alimentación.

Mediante la limitación activa de la corriente pueden protegerse igualmente equipos distantes de una forma fiable. Además, en caso de fallo se evita la ruptura de la tensión de salida en la fuente conmutada de alimentación. Todo el resto de circuitos eléctricos quedan independientes y su instalación funcionará sin interrupciones.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos

Servicio


Interruptores de protección de dispositivos

Protección selectiva frente a sobrecarga y cortocircuito


Interruptores de protección de dispositivos

Módulo de aprendizaje sobre el funcionamiento de los interruptores de protección de dispositivos.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar