Carcasas de campo ECS

Carcasa robusta de campo ECS para aplicaciones interiores y exteriores

Máxima protección para su electrónica

Las carcasas de campo de la serie ECS protegen con fiabilidad la electrónica frente al polvo, la suciedad y el agua.

Regresar a Carcasa de campo

Categorías

Buscar en Carcasas de campo ECS

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las carcasas robustas de campo de la serie ECS son la solución ideal para proteger la electrónica tanto en aplicaciones en el interior y el exterior frente al polvo, la suciedad y el agua. Gracias al índice de protección IP65/66/67 y a un amplio rango de temperatura de -40 °C a 85 °C, las carcasas son ideales incluso para las condiciones ambientales exigentes.

Sus ventajas

  • Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
  • El diseño de la carcasa permite diferentes grosores de la placa de circuito impreso
  • Tecnología probada de conexión a placa de circuito impreso para una individualización adecuada a la práctica

Numerosas posibilidades de aplicación

Numerosas posibilidades de aplicación  

Numerosas posibilidades de aplicación

Las robustas cajas para electrónica ECS son ideales para el montaje mural y en poste y permiten la integración sencilla de placas de circuito impreso de un grosor de 1,59 mm y 2,38 mm.

  • Dimensiones (An/Al/P): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Disponible en versiones ventiladas
  • Protección contra manipulación integrada

 

Diseño robusto de carcasa

Diseño robusto de carcasa  

Diseño robusto de carcasa

Las carcasas de la serie ECS ofrecen una protección fiable contra el polvo, la suciedad y el agua hasta un índice de protección IP65/66/67 y se han concebido para un amplio rango de temperatura desde -40 °C hasta +85 °C.

  • Material: policarbonato PC (UL 94-V0)
  • Colores: gris claro (RAL 7035) o negro (RAL 9005)

Conexiones del equipo individuales

Conexiones del equipo individuales  

Conexiones del equipo individuales

Gracias a la tecnología probada de conexión de la carcasa puede crear fácilmente interfaces individuales para señales, datos o potencia. De esta manera, una carcasa robusta se convierte en una solución electrónica versátil.

  • Conectores para equipos en M5, M8 y M12
  • Para densidades elevadas de contactos con hasta 17 polos, tasas de datos de hasta 10 Gbit/s y corrientes de hasta 16 A
  • Obturación fiable también estando desenchufado
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar