Volver a la vista general

Servidores OPC y ODP en detalle

Los servidores OPC (Open Process Control) están destinados al intercambio de datos entre los controladores lógicos PC WORX y los sistemas de visualización aptos para OPC, así como para dispositivos aptos para SNMP (Simple Network Management Protocol). Con ODP (Open Data Port) obtendrá una comunicación abierta con sistemas de control de Phoenix Contact.

Servidor FL SNMP OPC

Comunicación universal  

Comunicación universal

Casi todos los componentes de infraestructura se configuran y supervisan hoy a través del protocolo SNMP. El servidor FL SNMP OPC de Phoenix Contact enlaza estos dispositivos también en visualizaciones OPC sobrepuestas.

El protocolo SNMP posee un navegador MIB integrado. Con él puede seleccionar los valores a visualizar.

Servidor AX OPC

Servidor AX OPC

Servidor AX OPC

La interfaz OPC sirve para el intercambio de datos y le ofrece una conexión, independiente de fabricantes, de visualizaciones a la técnica de control. Un servidor AX OPC de Phoenix Contact puede conectar entre sí diferentes sistemas de control y varias visualizaciones a la vez.

La interfaz OPC sirve como interfaz estándar de importación de variables de visualización hacia las herramientas de visualización. Esto significa que ya no importan los formatos de importación y exportación específicos de fabricantes entre los sistemas de visualización y de programación.

Servidor ODP

Servidor ODP

Servidor ODP

¿Busca una solución para una gestión de datos segura y transparente con control absoluto de gastos y conexión? Con los servidores ODP dispondrá de una solución inteligente para la transmisión rentable de datos a distancia, incluso de grandes volúmenes de datos.

Los servidores ODP le ofrecen una comunicación abierta entre mandos y sistemas de control. A través de Ethernet, DSL o GPRS, el ODP transmite datos online, datos del histórico y alarmas, incluso con sello de tiempo.

Todos los sistemas de control y módems de Phoenix Contact soportan las soluciones ODP.