Distribuidores y adaptadores

Distribuidores y adaptadores

Cableado flexible

Máximas posibilidades en la distribución de señales o en la adaptación de distintas interfaces.

Regresar a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Distribuidores y adaptadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los adaptadores y distribuidores podrá diseñar su cableado según sus requisitos. Desde snap-in pasando por M8 hasta M12, le ofrecemos una amplia gama de conexiones y construcciones. También podemos crearle su solución individual bajo demanda.

Sus ventajas

  • Potencial de ahorro mediante la distribución y la agrupación de señales
  • Cableado con ahorro de espacio gracias a las variantes de muchos polos
  • Distribuidores apantallados con apantallamiento de 360° para la transmisión y distribución de señales fiable
  • Integración flexible de nuevos equipos mediante adaptadores y distribuidores
  • Menos interfaces mediante distribuidores con cable recubierto por extrusión
  • Distribuidores específicos para el cliente con longitudes de cable individuales bajo demanda

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar