Cajas de distribuidores

Cajas de distribuidores

Agrupar y distribuir de forma efectiva

Con las cajas de distribuidores cableará de manera rápida y clara in situ.

Regresar a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Cajas de distribuidores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas de distribuidores agrupan varios cables fácilmente en un cable principal unido al sistema de control. Gracias al indicador de estado tendrá una visión clara con multiplicidad de señales.

Sus ventajas

  • Cableados flexibles gracias al amplio programa de productos y distintas conexiones para líneas colectoras
  • Ahorro de tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON o la confección mediante conexión rápida
  • Seguridad en el campo gracias a carcasas de fundición y elevados índices de protección

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cajas de sensores/actuadores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar