Bloques de distribución

Bloques de distribución listos para conectar

Bloques de distribución listos para conectar

Al utilizar los bloques de distribución ahorrará espacio y tiempo en su distribución de potencial.

Regresar a Bornes para carril

Categorías

  • Adaptadores de montaje sobre carril y directo para bloques de distribución push-in

    Los bloques básicos de distribución push-in se pueden autoconfeccionar con los correspondientes accesorios para el montaje directo o sobre carril.

  • Bloques de distribución con conexión por tornillo

    Los bloques de distribución con conexión por tornillo con cuatro puntos de contacto están disponibles para diferentes secciones de cable.

  • Bloques de distribución push-in

    Los bloques básicos de distribución push-in se pueden autoconfeccionar con los correspondientes accesorios para el montaje directo o sobre carril.

  • Bloques de distribución push-in, montaje adhesivo

    Los bloques de distribución con parches adhesivos permiten un montaje sin herramientas.

  • Bloque de distribución push-in para el montaje sobre carril

    Bloques de distribución para montaje sobre carriles NS 15 y NS 35 y montaje transversal con ahorro de espacio sobre NS 35.

  • Bloques de conexión de equipos con conexión por tornillo

    Los bloques de conexión de equipos con conexión por tornillo están disponibles en diferentes números de polos y secciones.

  • Bornes de distribución push-in

    Bornes de distribución de potenciales que ahorran espacio con puntos de embornaje para diferentes rangos de sección de conductores.

Buscar en Bloques de distribución

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques de distribución con tecnología de conexión push-in y por tornillo se suministran listos para conectar en distintos números de polos, tipos de montaje y colores. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. De este modo, los bloques de distribución compactos garantizan una distribución de la corriente de carga y de control flexible y rentable. Desembalar, conectar y listo.

Sus ventajas

  • Bloques listos para el uso para un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje: montaje sobre carril, montaje directo o adhesión
  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la técnica de inserción directa push-in sin herramientas y la conexión por tornillo universal exenta de mantenimiento
  • Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal
  • Asignación en colores de los conductores y de los puntos de embornaje para una instalación intuitiva y segura con once colores
  • Alinear sin pérdidas de división y ampliar potenciales con flexibilidad con puentes enchufables estándar
  • Posibilidades de prueba para todas las puntas de prueba usuales

Bloques de distribución push-in listos para usar: ¡desembalar, conectar y listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Los bloques listos para conectar permiten un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %.

Los bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores.

Colectores de potencial push-in

Bornes para distribución de potenciales compactos  

Bornes para distribución de potenciales compactos

Los bornes para distribución de potenciales compactos le ofrecen múltiples posibilidades de uso:

  • alimentación de 35 mm² mediante la probada conexión por tornillo exenta de mantenimiento
  • cableado sin herramientas de las 10 tomas mediante la sencilla y rápida conexión push-in

Bornes para distribución de potenciales push-in

Distribución de potencial y alimentación sencillas  

Distribución de potencial y alimentación sencillas

Con el borne PTRVB ...-PV se pueden realizar distribuciones de potencial hasta 32 conexiones y se pueden ampliar a bloques de distribución de potencial a través de puentes enchufables confeccionables.

Con los distribuidores de potencial PTRVB …-FI podrá realizar alimentaciones hasta 6 mm² y 37 A. Para la asignación de potencial inequívoca se suministran variantes p. ej. en los colores azul y rojo.

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos  

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos

El amplio programa de la línea de productos de los bloques de conexión por tornillo se suministra con una sección nominal de 35 mm² y 125 A para el montaje directo con diferentes números de polos. Los bloques para conexión de equipos y de distribución se marcan con material de rotulación clara e inequívocamente.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio


Bloques de distribución PTFIX listos para conectar

Con tecnología de conexión push-in: desembalar, conectar y listo.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar