Bloques de distribución

Bloques de distribución en tecnología de conexión push-in

Bloques de distribución listos para conectar

Al emplear los bloques de distribución push-in ahorrará espacio y tiempo en la distribución de potencial.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bloques de distribución

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques de distribución PTFIX con tecnología de conexión push-in están disponibles en diferentes números de polos, tipos de montaje y colores, listos para conectar. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. PTFIX proporciona una distribución de corriente bajo carga y de mando flexible y económica. Desembalar, conectar y listo.

Sus ventajas

  • Bloques listos para el uso para un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje: montaje sobre carril, montaje directo o adhesión
  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la técnica de inserción directa push-in sin herramientas
  • Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal
  • Asignación en colores de los conductores y de los puntos de embornaje para una instalación intuitiva y segura con once colores
  • Alinear sin pérdidas de división y ampliar potenciales con flexibilidad con puentes enchufables estándar
  • Posibilidades de prueba para todas las puntas de prueba usuales

Bloques de distribución push-in listos para usar: ¡desembalar, conectar y listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Los bloques listos para conectar permiten un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %.

Los bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores.

Colectores de potencial

Bornes para distribución de potenciales compactos  

Bornes para distribución de potenciales compactos

El borne compacto para distribución de potenciales le brinda una diversidad de posibles usos:

  • la alimentación de 35 mm² se realiza mediante la probada conexión por tornillo, sin mantenimiento,
  • combinada con el cableado sin herramientas de 10 de las tomas con la sencilla y rápida conexión push-in.

Bornes para distribución de potenciales compactos

Distribución de potencial y alimentación sencillas  

Distribución de potencial y alimentación sencillas

Con el borne PTRVB ...-PV se pueden realizar distribuciones de potencial hasta 32 conexiones y se pueden ampliar a bloques de distribución de potencial a través de puentes enchufables confeccionables. Con los distribuidores de potencial PTRVB …-FI podrá realizar alimentaciones de hasta 6 mm² y 37 A. Para la asignación de potencial inequívoca se suministran variantes p. ej. en los colores azul y rojo.
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ares/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar