Interruptores de protección de dispositivos

Seguro señal a señal

Seguro señal a señal

No corra riesgos innecesarios: sus instalaciones funcionarán de forma ininterrumpida efectivamente protegidas y la producción no se parará nunca.

Regresar a Módulos de protección

Categorías

Buscar en Interruptores de protección de dispositivos

Mostrar todos los productos de esta categoría

El fallo de una máquina puede acarrear considerables costes. No permita que esto llegue tan lejos. Con los interruptores de protección de dispositivos de Phoenix Contact puede asegurar sus equipos eléctricos por separado –desde las válvulas magnéticas, los servomotores y las luces de indicación hasta las entradas de PLC o los PC industriales–.

Sus ventajas

  • Gran disponibilidad de la instalación gracias a la protección selectiva
  • Protección fiable de sus dispositivos: desconexión específica en caso de fallo
  • Múltiples aplicaciones, ya que posee diferentes mecanismos de accionamiento y graduaciones de corriente nominal pequeñas
  • Soluciones para muchas aplicaciones gracias a la completa línea de productos

Desconexión específica

Por lo general, los interruptores de protección de equipos aseguran los medios de producción por separado. En caso de fallo desconectan de manera específica solo el actuador o el sensor afectados en el circuito de fallo.

Para usted, lo que esto implica es que el proceso de producción continuará sin interrupción.
Según la función, los interruptores de protección de equipos se pueden clasificar de la siguiente manera:

  • interruptores térmicos de protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga
  • interruptores magnetotérmicos de protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga y cortocircuito
  • interruptores electrónicos de protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga, cortocircuito, amortiguación de cables y elevada capacidad de entrada

 

 Tiempo de disparo en caso de sobrecargaTiempo de disparo en caso de cortocircuitoSu aplicación está protegida de forma óptima con
Interruptores térmicos de protección de equipos apropiadoinadecuado
  • Sobrecarga
Interruptores magnetotérmicos de protección de equipos apropiadoideal
  • Sobrecarga
  • Cortocircuito
  • trayectos largos de cables (gracias a la curva característica de disparo SFB)
Interruptores electrónicos de protección de equipos idealideal
  • Sobrecarga
  • Cortocircuito
  • trayectos largos de cable (gracias a la limitación de corriente activa)

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos

Servicio


Interruptores de protección de dispositivos

Protección selectiva frente a sobrecarga y cortocircuito


Limitador de corriente - ¿qué es esto?

Comportamiento de interruptores de protección con y sin limitador de corriente activo

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar