Juegos para desarrollo

Juegos para desarrollo

Desarrollar rápidamente y con optimización de costes

Rápida y fácilmente para una solución propia: con los juegos para desarrollo predefinidos con tecnología de conexión integrada.

Regresar a Cajas para electrónica

Categorías

  • Lista de productos Juego para desarrollo ME-PLC
    Juego para desarrollo ME-PLC

    Plena flexibilidad, mucho espacio para el sistema electrónico y cómodas posibilidades de conexión: esto es lo que le ofrece el juego para desarrollo ME-PLC.

  • Lista de productos Juego para desarrollo RPI-BC
    Juego para desarrollo RPI-BC

    Con el juego para desarrollo RPI-BC podrá construir rápida y fácilmente su propio miniordenador. La carcasa para carril de Phoenix Contact se ha diseñado especialmente para el alojamiento de placas de circuito impreso Raspberry Pi.

  • Lista de productos Juego para desarrollo UM-BASIC
    Juego para desarrollo UM-BASIC

    Para sistemas electrónicos con componentes electrónicos muy desarrollados se ofrece el juego para desarrollo UM-BASIC. La carcasa de perfil puede montarse rápida y fácilmente mediante inserción del sistema electrónico y enclavamiento de las partes laterales.

Buscar en Juegos para desarrollo

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los juegos para desarrollo de las cajas para electrónica monte sobre el carril elementos de construcción para placa de circuito impreso THT como diodos, fusibles o resistencias. Los componentes deseados se sueldan sobre la placa de trama perforada especial. Con los conectores de bus adicionales podrá unir los módulos entre sí.

Sus ventajas:

  • Rápida y fácilmente para una solución propia mediante los juegos para desarrollo predefinidos
  • Soluciones de carcasa completas con tecnología de conexión integrada
  • Placas de trama perforada adecuadas para el equipamiento manual
  • Conectores de bus para el diseño de sistemas para equipos completos

Juego para desarrollo BC

Juego para desarrollo BC  

Juego para desarrollo BC

Integre su sistema electrónico para la automatización de edificios en la moderna carcasa BC.

  • Carcasa conforme a la normativa según DIN 43880 para distribuidores de instalación en el ancho de construcción de 107,6 mm
  • Bornes para placas de circuito impreso en paso de 5 mm, sección de cable de 1,5 mm2
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 7.650 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT
  • Unión de módulos de carcasa individuales entre sí con HBUS opcional mediante carril

 

Juego para desarrollo EH

Juego para desarrollo EH  

Juego para desarrollo EH

Desarrolle y diseñe con el juego para desarrollo EH soluciones para equipos adaptadas a la aplicación y compactas.

  • Carcasa plana en ancho de construcción de 45 mm
  • Bornes para placas de circuito impreso en paso de 5,08 mm, sección de cable de 2,5 mm2
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 1.600 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT

Juego para desarrollo ME-IO

Juego para desarrollo ME-IO  

Juego para desarrollo ME-IO

Con el juego para desarrollo de la serie ME-IO podrá desarrollar un sistema de control y de E/S con una gran variedad de entradas y salidas de señales.

  • Carcasa estrecha en ancho de construcción de 18,8 mm
  • Tecnología de conexión frontal enchufable
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 3.400 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT
  • Unión de módulos de carcasa individuales entre sí con ME-TBUS opcional mediante carril

Juego para desarrollo ME-MAX

Juego para desarrollo ME-MAX  

Juego para desarrollo ME-MAX

El juego para desarrollo ME-MAX resulta óptimo cuando el sistema electrónico debe diseñarse de forma que sea estrecho, pero se precisa mucha superficie de equipamiento en la placa de circuito impreso.

  • Carcasa estrecha en ancho de construcción de 22,5 mm
  • Tecnología de conexión enchufable contra contacto de los dedos
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 7.400 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT
  • Unión de módulos de carcasa individuales entre sí con ME-TBUS opcional mediante carril

Juego para desarrollo ME-PLC

Juego para desarrollo ME-PLC  

Juego para desarrollo ME-PLC

Plena flexibilidad, mucho espacio para el sistema electrónico y cómodas posibilidades de conexión: esto es lo que le ofrece el juego para desarrollo ME-PLC.

  • Carcasa grande en el ancho de construcción de 40 mm para placas de circuito impreso con hasta 15.000 mm2 de superficie de equipamiento
  • Tecnología de conexión frontal enchufable
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 15.000 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT

 

Juego para desarrollo UM-BASIC

Juego para desarrollo UM-BASIC  

Juego para desarrollo UM-BASIC

Para sistemas electrónicos con componentes electrónicos muy desarrollados se ofrece el juego para desarrollo UM-BASIC. La carcasa de perfil puede montarse rápida y fácilmente mediante inserción del sistema electrónico y enclavamiento de las partes laterales.

  • Carcasa de perfil en una longitud de 104 mm 
  • Para una longitud de placa de circuito impreso de 100 mm
  • Bornes para placas de circuito impreso en paso de 5,08 mm, sección de cable de 2,5 mm2
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 10.700 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT

Juego para desarrollo para ordenadores Raspberry Pi

Juego para desarrollo RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi  

Juego para desarrollo RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi

La carcasa de carril RPI-BC se ha diseñado para alojar ordenadores RPI-BC. En la carcasa se pueden incorporar otras placas de circuito impreso, además de la placa de Raspberry Pi. De esta forma se integran componentes y elementos adicionales.

  • Ancho de construcción: 107,6 mm
  • Apropiado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Para montaje en pared y sobre carril
  • Se puede utilizar con HBUS y juegos para desarrollo BC
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Caja para electrónica

Set para desarrolladores para la integración electrónica profesional.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar