Conectores para datos

Conectores para datos para tasas de datos hasta 40 GBit/s

Diversidad en el cableado de datos

Benefíciese de los conectores y cables confeccionables individualmente para tasas de datos hasta 40 GBit/s.

Regresar a Conectores

Categorías

Buscar en Conectores para datos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los conectores de Phoenix Contact podrá transmitir datos de forma segura y fiable. Gracias a las construcciones, codificaciones y caras frontales versátiles podrá realizar de forma flexible soluciones universales para la transmisión de datos. El programa de productos incluye sistemas de conectores basados en cobre y fibra óptica así como preconfeccionados y confeccionables.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad mediante construcciones versátiles
  • Montaje sencillo gracias a la tecnología de conexión sin herramienta
  • Amplio espectro de aplicaciones gracias al apoyo de sistemas de bus usuales
  • Elevada seguridad también en el entorno industrial mediante sistemas de conectores estandarizados

Conectores para datos basados en cobre

Conectores para datos basados en cobre  

Conectores para datos basados en cobre

Los procesos de automatización complejos requieren cantidades de datos elevadas con velocidades de transmisión en continuo aumento. Benefíciese de los conectores y cables potentes y confeccionables in situ.

  • Cableado de alta velocidad con seguridad para el futuro con hasta 10 GBit/s
  • Cableado híbrido innovador
  • Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Conexión IDC, Pierce o por resorte

 

Conectores para datos basados en fibra óptica

Transmisión de datos basada en fibra óptica  

Transmisión de datos basada en fibra óptica

Elevadas velocidades de transmisión, poca amortiguación, insensibles contra interferencias electromagnéticas: los cables de fibra óptica son un medio de transmisión moderno para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. Elija de entre nuestro amplio programa de productos.

  • Tasas de transmisión hasta 40 GBit/s
  • Soluciones para IP20 e IP65/67
  • Tipos de fibra POF, PCF, GOF (multimodo y monomodo)
  • Herramientas para cada tipo de fibra

 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Descargas


Cajas de distribución compactas de la serie FDX 20

Transmisión de datos con seguridad para el futuro.


Conectores para datos de PHOENIX CONTACT

Conectores para datos para el cableado de cobre y fibra óptica

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar