Conectores para datos

Conectores para datos en M8 y M12

Transmisión de datos segura

Integre sus conectores para datos de forma rentable en sus aplicaciones de bus de campo y de red.

Regresar a Conectores circulares

Categorías

Buscar en Conectores para datos

Mostrar todos los productos de esta categoría

En condiciones ambientales industriales se exigen requisitos elevados a los conectores para datos y a la tecnología de conexión. Nuestros productos le ofrecen componentes aptos para la industria para todos los buses de campo y redes habituales.

Sus ventajas

  • Versátil: amplia gama de productos para redes y sistemas de bus de campo habituales
  • Flexibilidad en la elección de la tecnología de conexión
  • Fácil montaje mediante tecnologías de conexión sin herramientas especiales
  • Alta seguridad mediante sistemas de unión por enchufe estandarizados

Conectores para datos basados en cobre con rosca M8/M12

Conectores para datos basados en cobre con rosca M8/M12  

Conectores para datos basados en cobre con rosca M8/M12

Con los conectores podrá transmitir datos con seguridad y fiabilidad. Se aprovechará de las más innovadoras tecnologías de conexión y de diseños aptos para la industria. El programa de productos abarca conectores de montaje empotrado y conectores confeccionables en el campo así como sistemas de conectores especiales sin herramientas.

  • Conectores para todos los sistemas de bus de campo y redes habituales
  • Velocidad de transmisión hasta 10 GBit/s
  • Componentes según CAT6A

 

Conectores para datos basados en fibra óptica

Conectores para datos basados en fibra óptica  

Conectores para datos basados en fibra óptica

Elevada velocidad de transmisión, poca amortiguación, insensibles frente a interferencias electromagnéticas: los cables de fibra óptica son un medio de transmisión moderno para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. No importa para qué tipo de fibra o interfaz: elija la tecnología de conexión adecuada de nuestra amplia gama.

  • Conectores de fibra óptica en el tamaño M12
  • Conectores de fibra óptica con cierre de bayoneta

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58

Servicio


Conectores circulares apantallados

SACC QUICKON para datos y señales.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar