Técnica de medición, control y regulación

Para unos procesos bajo control

Para una alta calidad de señales

Los productos MCR de Phoenix Contact se encargan de una alta calidad de sus señales y garantizan el buen funcionamiento de sus bucles de regulación.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Técnica de medición, control y regulación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Separar, transformar y filtrar señales, monitorizar procesos y regularlos: nuestros componentes MCR cubren todas las funciones de la transmisión de señales sin interferencias, desde el sensor hasta el nivel de control.

Sus ventajas

  • Transmisión sin interferencias de señales analógicas, así como medición de temperatura en el campo mediante amplificadores de separación polivalentes y equipos de campo de 2 hilos
  • Visualizar, supervisar y controlar señales analógicas y de temperatura con indicaciones de procesos multifuncionales
  • Desde el control de procesos simples hasta aplicaciones completas de técnica de regulación: gracias a la técnica de control modular en software y hardware
  • Datos de energía y parámetros de proceso siempre a la vista, con productos para monitorización y supervisión
  • Transformar corrientes con cualquier forma de curva, con más de 3000 transformadores de corriente y convertidores de corriente
  • Protección de interfaces de señales sensibles contra sobretensiones, con descargadores potentes y de rápida reacción