SAI DC con fuente de alimentación integrada

SAI DC con fuente de alimentación integrada

Pequeño y flexible

TRIO UPS y MINI UPS se estrechan al máximo: con dos funciones en una carcasa.

Regresar a SAI para aplicaciones DC

Categorías

  • Lista de productos MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS combina la fuente de alimentación y la unidad de conmutación electrónica en una misma carcasa, con gran ahorro de espacio.

  • Lista de productos TRIO UPS
    TRIO UPS

    El TRIO UPS se ha desarrollado especialmente para la alimentación de PCs industriales en la construcción de maquinaria en serie.

Buscar en SAI DC con fuente de alimentación integrada

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Busca una fuente de alimentación ininterrumpida DC que ocupe poco espacio en su armario de control? MINI UPS y TRIO UPS combinan la fuente de alimentación y la unidad de conmutación electrónica en una carcasa. Tanto con la red de alimentación en perfectas condiciones como en caso de fallos de red, aseguran el funcionamiento de todos los consumidores DC.

Sus ventajas

  • Utilizable en todo el mundo gracias a la entrada de amplio alcance y a homologaciones internacionales
  • Abastecimiento fiable, con o sin red
  • Ahorro de espacio: fuente de alimentación y unidad de conmutación electrónica en una carcasa
  • Siempre adecuados: los distintos acumuladores de energía permiten tiempos buffer individuales para corrientes hasta 20 A

SAI TRIO DC: ahorro de espacio y con interfaz USB

TRIO UPS autárquico  

TRIO UPS para 24 V DC

Con el SAI TRIO DC con fuente de alimentación integrada, alimentará las cargas DC de forma fiable y con ahorro de espacio.

  • Los PCs industriales conectados pueden apagarse de forma sencilla con la interfaz USB integrada.
  • Para una puesta en servicio sencilla, se puede iniciar desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada.
  • Tiempos buffer largos gracias a la gran selección de acumuladores de energía VRLA.
  • Mediante el software UPS-CONF puede adaptar de forma óptima el comportamiento del SAI a su aplicación.

MINI UPS: compacto y con amplia señalización

MINI UPS compacto  

MINI UPS para 24 V o 12 V DC

El MINI UPS se utiliza siempre allí donde se requieran soluciones que ahorren espacio con un máximo de 24 V DC y 2 A de corriente nominal y/o 12 V DC y 4 A de corriente nominal.  

  • Elevada seguridad de servicio mediante señalización completa y carga de la batería dependiente de la temperatura.
  • Instalación rápida gracias a la mínima necesidad de cableado con conectores COMBICON para una conexión sencilla.

Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar