Transformadores DC/DC

Tensión continua regulada

Tensión continua regulada

Evite fallos en el consumidor: los transformadores DC/DC proporcionan una tensión continua regulada.

Regresar a Fuentes de alimentación y SAI

Categorías

Buscar en Transformadores DC/DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los transformadores DC/DC proporcionan una tensión continua regulada. Modifican el nivel de tensión, refrescan tensiones en el extremo de líneas largas o se encargan de crear sistemas de alimentación independientes mediante aislamiento galvánico.

Sus ventajas

  • Alta flexibilidad con un gran rango de tensión de entrada
  • Apto para solicitaciones extremas: pintura de protección con QUINT...CO para entornos exigentes como lugares con un 100 % de humedad del aire con homologaciones EX e IEC EX
  • Control de funcionamiento preventivo: QUINT POWER notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
  • Máxima seguridad: QUINT POWER activa interruptores con fiabilidad
  • Instalación directa en el campo: no es necesario el suministro de una conexión AC en el transformador DC/DC UNO

QUINT POWER: transformadores DC/DC con tecnologías avanzadas

Transformadores DC/DC con tecnología SFB  

Con la tecnología SFB se desconectan instalaciones de forma rentable y selectiva

Los transformadores DC/DC de la serie QUINT convierten las tensiones nominales de entrada de 12 V DC, 24 V DC o 48 V DC en
tensiones de salida de 5 a 56 V DC. Las tecnologías más avanzadas aumentan la seguridad y la fiabilidad:

  • El control de funcionamiento preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos.
  • La reserva estática de potencia permite el arranque fiable de cargas difíciles con la corriente nominal aumentada hasta 1,25 veces (POWER BOOST).
  • Rápida activación de interruptores automáticos estándar con la corriente nominal aumentada hasta 6 veces durante 12 ms (tecnología SFB).

QUINT POWER CO para condiciones extremas

Transformadores DC/DC QUINT con pintura de protección  

Transformadores DC/DC QUINT con pintura de protección

La pintura de protección de los transformadores DC/DC protege frente al polvo, los gases corrosivos y la humedad del aire del 100 % así como frente a fallos debidos a corrientes de fuga relacionadas con la corrosión y la migración electroquímica.

Niveles de tensión de los transformadores DC/DC QUINT con 12 a 48 V DC

Niveles de tensión de los transformadores DC/DC QUINT  

Niveles de tensión de los transformadores DC/DC QUINT con 12 a 48 V DC

Los transformadores DC/DC QUINT poseen un gran rango de tensión de entrada: son posibles todas las tensiones de entrada y salida usuales en las clases de potencia hasta 480 W. Los equipos resultan adecuados para todos los sectores, sobre todo para equipos con homologaciones para la industria de procesos.

QUINT POWER: elevada flexibilidad

Niveles de tensión de los transformadores DC/DC QUINT  

Niveles de tensión de los transformadores DC/DC QUINT con 60 a 110 V DC

Los equipos de amplio rango de la línea QUINT permiten tensiones de entrada de 42 a 96 V DC o de 67 a 154 V DC. La elevada flexibilidad de estos rangos de tensión de entrada se requiere particularmente en las aplicaciones ferroviarias y de producción de energía.

Transformadores DC/DC UNO para aplicaciones fotovoltaicas

Alimentación directa desde módulos fotovoltaicos  

Transformadores DC/DC UNO para el suministro directo de la Combiner Box desde el módulo fotovoltaico

El transformador DC/DC de la serie UNO POWER permite la conexión directa a tensiones de string hasta 1000 V DC. De este modo, la Combiner Box se alimenta directamente del módulo fotovoltaico y se suprimen costes de instalación adicionales. En otro nivel de ampliación, la línea de señales puede sustituirse por una conexión inalámbrica.

Conversión de tensiones con MINI POWER

MINI POWER para tensiones de 10 a 75 V DC  

Niveles de tensión de los transformadores DC/DC MINI

Para potencias pequeñas se recomiendan los transformadores DC/DC de la línea MINI POWER. Están disponibles para tensiones de entre 10 y 75 V DC. Proporcionan corrientes entre 0,7 y 2 A. Un LED y una salida de conmutación activa controlan la tensión de salida.
La tecnología de conexión mediante conectores COMBICON codificados ofrece un mantenimiento especialmente cómodo. Los transformadores DC/DC MINI resultan especialmente adecuados para la técnica de medición, control y regulación.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y transformadores DC/DC para el armario de control

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar