Herramienta de corte

Herramienta de corte

Un resultado limpio sin esfuerzo

Con menos fuerza: cortar cables a la medida de forma limpia y simple.

Regresar a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Herramienta de corte

Mostrar todos los productos de esta categoría

La preparación correcta y duradera de cables solo se puede conseguir con herramientas de calidad. Phoenix Contact le ofrece una herramienta de corte especialmente robusta y endurecida para un resultado de corte sin virutas y sin aplastamiento.

Sus ventajas

  • Larga vida útil: cuchillas especialmente endurecidas y bonificadas
  • Menor fuerza necesaria gracias a una óptima transmisión de palanca y a la geometría de la cuchilla
  • Protección de las articulaciones y poco cansancio mediante formas de la empuñadura ergonómicas
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

Corte cómodo

Herramientas de corte  

Separación con cuchillas endurecidas y bonificadas

Corte cómodo y sin esfuerzo: ofrecemos una herramienta óptima de la serie de productos CUTFOX para cada aplicación.

Podrá trabajar con cables y conductores de hasta 1400 mm² y diámetros de hasta 100 mm prácticamente sin aplastamiento. Mediante el mecanismo de trinquete, el esfuerzo necesario es muy bajo incluso con secciones de cable grandes hasta 100 mm de diámetro.

Cortará con resultados idénticos incluso los materiales más duros, como cuerdas de piano y acero para resortes.