Transformadores de corriente para reequipamiento

Transformadores de corriente para reequipamiento

Instalar rápidamente en el espacio más reducido

Los transformadores de corriente PACT RCP pueden montarse en lugares demasiado estrechos para uno de corriente de modificación.

Regresar a Tecnología de medición de corriente y tensión

Categorías

Buscar en Transformadores de corriente para reequipamiento

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con el sistema de medición de corrientes universal podrá registrar corrientes alternas hasta 4000 A AC. Sáquele provecho a una rápida instalación sin la necesidad de desmontar partes de la instalación.

Sus ventajas

  • Elevada disponibilidad de la instalación mediante una fácil instalación sin desmontar partes de la instalación
  • Transformar corrientes alternas hasta 4000 A con solo un sistema de medición
  • Con ahorro de espacio y manejable, ya que el tamaño y el peso de la bobina son independientes de la intensidad de corriente
  • Instalar y operar de forma segura: no es posible que se produzca ninguna tensión de marcha en vacío peligrosa
  • Registrar ondas armónicas y transientes con precisión de fase con un gran rango de frecuencia de 10 a 5000 Hz
  • Asiento seguro de la bobina Rogowski en barras colectoras y conductores redondos así como elevada precisión de medición gracias a un dispositivo de fijación profesional

Instalación fácil y segura

Instalación rápida y sencilla  

Instalación rápida y sencilla

Fácil instalación en el espacio más reducido

La manejable bobina Rogowski se coloca fácil y rápidamente alrededor de barras colectoras y conectores redondos. 

 

Lo más para su seguridad

Mediante el principio Rogowski no pueden producirse tensiones de marcha en vacío peligrosas como en el transformador de corriente de modificación.

Foto de conjunto de las propiedades

1. Un sistema de medición para todas las intensidades de corriente

Con solo un tipo de bobina podrá registrar corrientes alternas hasta 4000 A. Para la adaptación óptima a la medida de barras colectoras y conectores redondos, tiene a su disposición las bobinas Rogowski en tres longitudes distintas. Al contrario que en el transformador de corriente de modificación, el tamaño y el peso no se modifican.

2. Ocho rangos de medición de corriente

El transductor de medición postconectado proporciona las mismas corrientes secundarias típicas que un transformador de corriente estándar. Mediante conmutador DIP podrá elegir entre ocho rangos de medición de corriente distintos. Para una óptima precisión de medición puede compensar las diferencias de longitud de la bobina fácilmente mediante potenciómetro.

3. Registrar ondas armónicas y transientes

Los transformadores de corriente PACT RCP para reequipamiento cubren un amplio espectro de frecuencia de 10 a 5000 Hz. Con ellos también podrá medir ondas armónicas y transientes con precisión de fase.

4. Asiento seguro
La sujeción óptima proporciona un asiento seguro y una alienación óptima de la bobina incluso en barras colectoras muy calientes. En caso de que la distancia entre las barras colectoras sea muy pequeña, solo tiene que girar la bobina en diagonal para evitar contactos con las barras.
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
Servicio


Instalar rápidamente en el espacio más reducido

Transformadores de corriente PACT RCP para reequipamiento.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar