Bucles de corriente y señales analógicas

Bucles de corriente y señales analógicas

La protección contra sobretensiones más estrecha

TERMITRAB complete protege bucles de corriente a partir de un ancho de construcción de 3,5 mm.

Regresar a Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Categorías

Buscar en Bucles de corriente y señales analógicas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las señales analógicas y los bucles de corriente se dan muy a menudo en la técnica de medición, control y regulación. Integre estas señales en un concepto de protección contra sobretensiones. Con los nuevos equipos de protección contra sobretensiones muy estrechos TERMITRAB complete protegerá sus señales de forma óptima a partir de un ancho de construcción de 3,5 mm.

 

Sus ventajas

  • La protección contra sobretensiones más estrecha del mundo a partir de un ancho de construcción de 3,5 mm
  • Uso versátil: construcciones y tecnologías de conexión adaptadas a las aplicaciones
  • Comprobación sencilla gracias a la versión enchufable de equipos de protección contra sobretensiones
  • Uso en todo el mundo en zonas Ex gracias a las homologaciones ATEX e IECEx
  • Instalación que ahorra espacio con los módulos de protección más estrechos

Señales analógicas y bucles de corriente

Protección contra sobretensiones enchufable TERMITRAB complete  

Protección contra sobretensiones enchufable TERMITRAB complete

Los sensores registran magnitudes analógicas de medida como la velocidad, la presión, el caudal, etc., y los transductores de medida las convierten en valores de corriente y/o tensión. La transmisión hasta el sistema de control o el módulo separador se realiza dentro de un rango normalizado de valores. El conocido como "circuito 1x2" se utiliza normalmente para métodos de transmisión analógicos de este tipo.

Las sobretensiones acopladas transitorias pueden causar daños tanto en el equipo de campo como en el centro. Por ello, recomendamos equipar los dos puntos finales con protección contra sobretensiones.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar