Medición de corriente y tensión

Convertir y medir

Convertir y medir

Aquí encontrará la solución adecuada para todo tipo de requisitos en la tecnología de medición de corriente y tensión.

Regresar a Monitorización

Categorías

Buscar en Tecnología de medición de corriente y tensión

Mostrar todos los productos de esta categoría

Tanto si se trata de la primera instalación o para un reequipamiento rápido y sencillo: nuestros transformadores de corriente le ofrecen una amplia gama de productos para la conversión de corrientes alternas hasta 4000 A en corrientes secundarias más bajas. Con los transductores de medición de corriente y tensión podrá convertir corrientes y tensiones continuas, alternas y distorsionadas en una señal normalizada analógica.

Sus ventajas

  • Instalar fácilmente la tecnología de medición de corriente posteriormente, sin necesidad de desmontar partes de la instalación, con los transformadores de corriente para reequipamiento
  • Convertir corrientes hasta 4000 A con más de 3000 variantes de transformadores de corriente de barra pasante y de devanado
  • Ilustración precisa de rangos de corriente de entrada pequeños con transductores de medición AC/DC programables hasta 55 A
  • Medición de corrientes elevadas con cualquier forma de la curva gracias a transductores de medición AC/DC universales hasta 600 A
  • Registro preciso de corrientes alternas sinusoidales con los transductores de medición AC ajustables y de suministro flexible hasta 12 A
  • Instalación o reequipamiento cómodos incluso al medir corrientes distorsionadas gracias a los transductores de medición AC plegables hasta 400 A

Rápida instalación en el espacio más reducido: transformadores de corriente para reequipamiento PACT RCP

Bobina Rogowski en la barra colectora  

Instalación rápida y sencilla

Los transformadores de corriente PACT RCP para reequipamiento pueden montarse cómodamente en aquellos lugares demasiado estrechos para un transformador de corriente de modificación.

Con el sistema de medición de corrientes universal podrá registrar corrientes alternas hasta 4000 A AC. Sáquele provecho a una rápida instalación sin la necesidad de desmontar partes de la instalación

Enorme capacidad de conversión: transformadores de corriente PACT

Transformadores de corriente PACT en barras colectoras  

Enorme capacidad de conversión: transformadores de corriente PACT

Los convertidores de corriente de barra pasante y de devanado PACT le ofrecen una línea de productos completa para la transformación de corrientes alternas hasta 4000 A en corrientes secundarias de 1 A y 5 A.

Los transformadores de corriente PACT para la medición de corriente están disponibles en diferentes relaciones de transmisión, clases de precisión y potencias asignadas: y ello en un total de 3300 variantes.

Para todas las formas de curvas: transductores de medición de corriente y tensión MCR

Transductores de medición de corriente y tensión MCR  

Para todas las formas de curvas: transductores de medición de corriente y tensión MCR

Con los transductores de medición de corriente y tensión podrá transformar corrientes y tensiones continuas, alternas y distorsionadas en una señal normalizada analógica.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio


Instalar rápidamente en el espacio más reducido

Transformadores de corriente PACT RCP para reequipamiento.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar