Cables de cobre

Cables de cobre para todas las interfaces

Cables de cobre para todas las interfaces

Cables o material por metros confeccionados: con nosotros encontrará la solución adecuada para su aplicación.

Regresar a Cables y líneas

Categorías

Buscar en Cables de cobre

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea para la transmisión de señales y energía en el nivel de sensores/actuadores o para el uso en sistemas de bus y redes: tenemos el cable adecuado para su aplicación.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones gracias a los tipos de conectores
  • Cableado directo desde el armario de control hasta el nivel de campo
  • Amplio programa de productos para todas las redes y buses de campo usuales

Cables confeccionados

Cables confeccionados  

Cables confeccionados

Con nuestro amplio programa de conectores para el cableado de cobre podrá llevar a cabo soluciones flexibles y universales para la transmisión de señales, datos y potencia.

  • Conectores circulares en M5 a M12 así como M17 a M58
  • Conectores rectangulares modulares: también para condiciones ambientales exigentes
  • Blindaje de 360° especial para la máxima compatibilidad electromagnética (EMV)

 

Material por metros

Material por metros  

Material por metros

Los cables de cobre de Phoenix Contact los puede adquirir con números de polos y secciones distintos en longitudes personalizadas entre 0,2 m y 1000 m.

  • Tipo de cable PUR sin halógenos
  • Tipo de cable PUR/PVC
  • Tipo de cable PVC
  • Tipo de cable PUR POWER

Con nuestros conectores confeccionables podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible a sus requisitos.

 

Herramientas y accesorios

Herramientas y accesorios  

Herramientas y accesorios

Cortar, pelar, engarzar, atornillar y medir: Phoenix Contact ofrece la herramienta y los accesorios adecuados para cada tarea. Todos los componentes son de materiales de alta calidad que garantizan ergonomía y funcionalidad permanente.

  • Herramientas de mano y máquinas automáticas
  • Herramientas de atornillado
  • Punteras, juntas y capuchones roscados
  • Bridas

 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cable de cobre

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar