Conectores para datos basados en cobre

Cableado basado en cobre para tasas de datos hasta 10 GBit/s

Soluciones de conexión versátiles

Tanto si se trata de cableado híbrido de alta velocidad o innovador: con los cables de cobre podrá transmitir sus datos de forma segura y fiable.

Regresar a Conectores para datos

Categorías

Buscar en Conectores para datos basados en cobre

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las velocidades de transmisión y las cantidades de datos aumentan de forma permanente. Con componentes de la categoría CAT6A podrá utilizar tasas de transmisión de datos hasta 10 GBit/s también en infraestructuras y la industria. Los conectores para datos basados en cobre de Phoenix Contact garantizan el intercambio de datos seguro y fiable.

Sus ventajas

  • Cableado con seguridad para el futuro gracias a las tasas de transmisión hasta 10 GBit/s
  • Amplio espectro de aplicaciones mediante el apoyo de sistemas de bus usuales
  • Montaje sencillo gracias a las tecnologías de conexión sin herramienta
  • Elevada seguridad también en el entorno industrial mediante sistemas de conectores estandarizados

Caras enchufables estandarizadas

Caras enchufables estandarizadas  

Caras enchufables estandarizadas

Realice soluciones de transmisión de datos flexibles y universales sobre la base de un amplio programa de conectores para datos estandarizados y amplios accesorios.

  • Conectores circulares M8 y M12
  • RJ45
  • Variante con caras enchufables industriales 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-Sub

 

Confeccionado sencillo en el campo

Confeccionado sencillo en el campo  

Confeccionado sencillo en el campo

Los conectores de Phoenix Contact ofrecen tecnologías de conexión confortables y seguras para distintos campos de aplicación como la construcción de maquinaria, centros de cálculo o aplicaciones exteriores.

  • Conexión IDC
  • Conexión Pierce
  • Conexión por resorte
  • Pasamuros versátiles para dispositivos y armarios de control

 

Protocolos usuales

Protocolos usuales  

Protocolos usuales

Tanto si se trata de la construcción de maquinaria e instalaciones, la automatización de edificios o la automatización de procesos: con los conectores para datos basados en cobre elegirá un tipo de cableado flexible que soporta toda una serie de sistemas de bus:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Conceptos de protección fiables

Conceptos de protección fiables  

Conceptos de protección fiables

Los conceptos de blindaje especiales con blindaje CEM de 360° cumplen los máximos requisitos CEM y ESD. Además, los conectores y cables están protegidos de forma fiable contra condiciones ambientales adversas.

  • Protección frente a temperaturas extremas
  • Protección frente a líquidos
  • Protección frente a vibraciones
  • Protección frente a luz UV