Volver a la vista general

Montaje y desbloqueo

Herramientas

Herramientas  

Para cada contacto engastado la herramienta para desbloquear adecuada

Para secciones del conductor pequeñas utilice herramientas de montaje. Con ellas podrá introducir a presión el contacto engastado en el inserto de contactos de forma segura.
En el caso de fallos de montaje o de cambios de cableado, se debe volver a desmontar un contacto encajado. Utilice para ello nuestras herramientas para desbloquear. Para cada contacto engastado encontrará la herramienta para desbloquear adecuada.

  • Los contactos de la serie CK 1,6... puede desbloquearlos desde el lado delantero de los insertos de contactos con la herramienta VC-EW 1,6.
  • Con el contacto macho mecanizado y estampado CK 1,6...ST... y el contacto hembra mecanizado CK 1,6 ED...BU... utilice el lado del manguito de la herramienta VC-EW 1,6.
  • Para soltar los contactos hembra estampados CK 1,6 ER-BU... inserte el lado con la aguja de la herramienta VC-EW 1,6 en el contacto hembra. De este modo, podrá abrir el desbloqueo del contacto hembra. Extraiga el conductor para soltar el contacto correspondiente de la cámara de engastado.

Resistencia a la tracción del conductor en el contacto engastado

Los requisitos que deben cumplir las uniones engastadas se describen en la norma EN 60352-2. Una característica esencial de la calidad de la unión engastada es la resistencia a la tracción de la conexión. Se puede medir con facilidad.

Sección del conductor

mm²

Sección del conductor

AWG

Resistencia a la tracción

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Volver a la vista general
Más información
  • Montaje y desbloqueo

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar