Configuración, monitorización y diagnóstico

Para la máxima disponibilidad

Para la máxima disponibilidad

Automatice de forma eficiente: gracias a la rápida puesta en servicio, la monitorización constante y el diagnóstico fiable.

Regresar a Software

Categorías

Buscar en Configuración, monitorización y diagnóstico

Mostrar todos los productos de esta categoría

Una producción económica exige la máxima disponibilidad. Phoenix Contact ofrece herramientas de software con las que no solo poner en funcionamiento rápidamente su instalación, sino también garantizar una monitorización eficiente y detectar los errores de manera fiable. Adecuadas para redes PROFINET o INTERBUS y sistemas subordinados como HART, PROFIBUS o IO-Link.

Sus ventajas

  • Configuración central de redes PROFINET e INTERBUS con una herramienta
  • Evitar paradas de la instalación y conseguir un análisis de fallos preciso gracias a las funciones de diagnóstico integradas
  • Monitorización simultánea de varias redes con Diag+ NetScan
  • Configurar módulos Safety rápida y fácilmente gracias al software de configuración SAFECONF

Herramientas de software para configurar, monitorizar y diagnosticar

Caja de software Connect+  

Simplemente, ponerlo en marcha y parametrizarlo con Connect+

En torno al tema de la disponibilidad de la instalación le ofrecemos soluciones de software de alto rendimiento a precios asequibles.

Connect+
Connect+ es el software completo para una fácil puesta en servicio y parametrización de aplicación para todos los autómatas compactos de Phoenix Contact. El software dispone entre otros de funciones como la configuración inicial de sistemas de control y la fácil modificación del firmware. Sin publicar todo el entorno de programación y el proyecto de desarrollo legible, con ayuda de Connect+ se garantiza una protección del know how y contra manipulación. 

PV Monitor+
PV Monitor+ es la solución de software eficiente con la que asegurará a largo plazo los beneficios de su instalación fotovoltaica hasta una potencia nominal de 500 kW. Las tensiones y las corrientes se registran continuamente. Si los parámetros ajustados sobrepasan el límite superior o inferior de estos valores, se enviará una alarma en forma de un SMS. De este modo, siempre tendrá la potencia de su instalación bajo control y podrá actuar inmediatamente en caso necesario.

Config+
Una herramienta de software para el diseño, la puesta en servicio y el mantenimiento sencillos de redes INTERBUS y PROFINET. La configuración puede realizarla usted mismo o bien leerla en la instalación. El software de otros fabricantes puede conectarse mediante la interfaz FDT.

Diag+
La herramienta de diagnóstico para la visualización de fallos de red y estados actuales de sistemas de control y equipos. Adaptado especialmente a PROFINET e INTERBUS, el software ofrece adicionalmente funciones de diagnóstico preventivas como la monitorización de la calidad de las señales.

SAFECONF
El sencillo software Safety para la seguridad funcional. Con SAFECONF configurará módulos PSR-TRISAFE o SafetyBridge. Mediante la función de arrastrar y soltar podrá realizar su sistema de seguridad de acuerdo con sus requisitos.