Volver a la vista general

Puesta en servicio y parametrización de aplicación con Connect+

Caja de software Connect+  

Poner en servicio y parametrizar los proyectos de automatización

Con el software Connect+ puede poner en servicio y realizar un mantenimiento de proyectos de automatización de Phoenix Contact de forma sencilla. Connect+ es ampliable con distintos plug-ins adaptados a los equipos y soluciones de automatización de Phoenix Contact.

Benefíciese de las ventajas del software gratuito:

  • Fácil primera configuración de los sistemas de control de Phoenix Contact
  • Puesta en servicio y parametrización simples de proyectos de automatización

Sencilla parametrización con el centro de servicios SPS

El usuario ajusta el reloj de tiempo real con Connect+  

Ajustar el reloj de tiempo real con Connect+

El centro de servicios SPS del software Connect+ le apoya en la puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas de control de Phoenix Contact. Monitorice y modifique los parámetros del sistema de control, como p. ej.:

  • configuración de la dirección IP
  • ajuste del reloj de tiempo real
  • ejecución de la actualización del firmware
  • creación y restablecimiento de copias de seguridad de proyectos de automatización

Descarga de software

Descripción Idioma
Inicio de la aplicación Connect+ [EXE, 26,81 MB]
Software gratuito para una rápida puesta en servicio y una sencilla parametrización de la aplicación con sistemas de control modulares basados en ILC o con convertidores de protocolo Resygate.
Connect+ 1.1.2.exe
Internacional