Volver a la vista general

Configuración segura y rápida: con Config+

Config+ de Phoenix Contact es la solución de software adecuada cuando quiere configurar redes INTERBUS. En la interfaz de usuario de disposición clara podrá asignar direcciones mediante la función soltar y arrastrar y también diseñar topologías complejas de manera segura. Para una localización de fallos fiable, la herramienta de diagnóstico Diag+ está integrada en Config+.       

Muchas funciones para una configuración eficiente

Software Config+  

Software Config+

Con Config+ podrá beneficiarse de una gran cantidad de funciones para la configuración eficiente de instalaciones con redes INTERBUS.

  • Lectura y comparación de la topología real y planificada
  • Asignación completamente automática de direcciones o mediante la función de arrastrar y soltar
  • Parametrización de varias tarjetas maestras y tarjetas controladoras en un proyecto
  • Asignación de direcciones IP mediante servidor BOOTP
  • Parametrización de aparatos que abarca todos los fabricantes mediante el concepto FDT/DTM
  • Parametrización de varios aparatos con el asistente MDC-Wizard
  • Función de monitorización para controles de cableado

Amplio diagnóstico para redes INTERBUS

Un diagnóstico fiable es un requisito necesario para la disponibilidad de la instalación. Con Diag+, la herramienta de diagnóstico integrada en Config+, podrá diagnosticar redes INTERBUS de forma fiable.

  • Visualización de fallos gráfica en la topología de redes
  • Mensajes de texto legible con consejos para la eliminación de fallos
  • Visualización en línea de los estados de los aparatos
  • Funciones de estadística para la calidad de transmisión
  • Guardado de comentarios sobre mensajes de error

Diagnóstico integrado para aparatos Ethernet

¿Además de aparatos Interbus, utiliza también aparatos Ethernet (switches, módulos con interfaces Ethernet) en sus instalaciones? En este caso, DIAG+ también le ofrece funciones de diagnóstico adecuadas:

  • recibir mensajes generados automáticamente (traps) con la función Trap Receiver
  • visualización gráfica de la topología Ethernet con representación de la accesibilidad de los aparatos
  • visualización de rutas de redundancia, estadísticas de puertos, LAN virtuales y otras características legibles a través de SNMP
  • consulta de páginas web del aparato, si están disponibles