Configuración y comunicación

Flexible y muy comunicativo

Flexible y muy comunicativo

Integre el módulo SAI en su aplicación y manténgase informado en todo momento sobre el estado de su solución SAI.

Regresar a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

  • Lista de productos accesorios
    Accesorios

    Con el software UPS-CONF podrá controlar y configurar su sistema UPS. Todas las informaciones están a disposición mediante cable de datos para su posterior procesamiento.

Buscar en Configuración y comunicación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Controle y configure su sistema SAI con el software de configuración y gestión UPS-CONF. Mediante los cables de datos puede integrar el módulo SAI en sistemas de orden superior.

Sus ventajas

  • Flexible gracias a la configuración del QUINT UPS a los requisitos individuales
  • Control de funcionamiento mediante representación gráfica de todos los parámetros relevantes de funcionamiento
  • Evaluación clara gracias a un grabador de datos integrado
  • Comunicación óptima gracias a la integración en sistemas de control de orden superior

Configuración y supervisión con el software UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Se configura con flexibilidad con el software UPS-CONF

Controle y configure su sistema SAI con el software de configuración y gestión UPS-CONF. Puede descargar el software de forma gratuita.

  • Configuración: adaptación flexible del comportamiento de QUINT UPS a los requisitos individuales.
  • Control de funcionamiento preventivo: todos los parámetros de servicio relevantes se representan de forma gráfica y los mensajes importantes aparecen en primer plano.
  • Grabador de datos integrado: un archivo de registro archiva los eventos, p. ej. cuándo y durante cuánto tiempo QUINT UPS ha puenteado fallos de red.

Señalización mediante contactos

Señalización  

Control de funcionamiento mediante señalización a través de contactos

Los LEDs y los contactos de relé sin potencial sirven para el control de funcionamiento. Mediante los contactos cableados, QUINT UPS proporciona la siguiente información:

  • La carga se alimenta mediante el acumulador de energía.
  • Se carga el acumulador de energía.
  • Hay una alarma pendiente.

La ocupación de los contactos se puede adaptar individualmente con ayuda del software de configuración y gestión UPS-CONF. Para ello se necesita un cable de datos: el IFS-USB-DATACABLE es especialmente adecuado para la comunicación entre el SAI y UPS-CONF.

Comunicación en la red

Integración del módulo SAI mediante cable de datos  

Integración del módulo SAI mediante cable de datos

Con los cables de datos podrá integrar el módulo SAI en su aplicación y estará informado en todo momento sobre el estado de su solución SAI. La información facilitada por QUINT UPS puede transmitirse p. ej. mediante Ethernet a los sistemas de control de orden superior o implementarse en soluciones de sistemas de control de Phoenix Contact. 

Cable de datos RS232

  • Comunicación Modbus con interfaz RS-232
  • COMSERVER de Phoenix Contact para la comunicación Ethernet
  • Contacto directo con sistemas de control de orden superior como Inline-Controller (ILC) o Remote Field Controller (RFC)
  • Utilice el controlador Inline de Phoenix Contact como pasarela de enlace y alcance otros protocolos de comunicación

Cable de datos OPEN END

  • Cable abierto para una comunicación especialmente flexible

Cable de datos MINI DIN

  • Comunicación directa con el sistema de control Inline (ILC) del sistema Inline (de la serie 100) de Phoenix Contact
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar