Módulos de seguridad configurables

Módulos de seguridad configurables

Microsistema de control configurable

Técnica de seguridad configurable para una solución de seguridad individual.

Regresar a Seguridad funcional

Categorías

Buscar en Módulos de seguridad configurables

Mostrar todos los productos de esta categoría

El módulo de seguridad PSRtrisafe es un microsistema de control configurable. Se puede emplear para supervisar varias funciones de seguridad en una aplicación. El sistema funciona como solución independiente y puede encargarse de todo el control en las máquinas pequeñas. O bien puede ampliar el sistema modularmente con módulos de ampliación. Esto permite adaptar de forma exacta la solución de seguridad a su aplicación. PSRtrisafe combina funcionalidad y flexibilidad y acaba con las lagunas que existían entre los relés de seguridad sencillos y los sistemas de control seguros programables.

Sus ventajas

  • Muchas funciones combinadas en un módulo de seguridad
  • Configuración sencilla con arrastrar y soltar mediante el software SAFECONF
  • Funcionamiento seguro gracias a hardware y software con homologación TÜV Rheinland
  • Ampliar flexiblemente con módulos de E/S adicionales seguros
  • Eliminación rápida de fallos gracias a las amplias opciones de diagnóstico

Módulo de seguridad configurable como solución independiente

Variante independiente PSR-TRISAFE-S  

PSR-TRISAFE-S para soluciones independientes

Supervise todas las funciones de seguridad de una instalación o máquina con solo un módulo de seguridad.

Con el software SAFECONF puede configurar cómodamente las 20 entradas orientadas a la seguridad y las cuatro salidas seguras del módulo de seguridad PSR-TRISAFE-S mediante un clic del ratón.

Módulos de ampliación seguros para PSRtrisafe

Sistema configurable ampliable PSRtrisafe  

Módulos de ampliación seguros para una solución de seguridad individual

Siga siendo flexible con el empleo del módulo maestro PSR-TRISAFE-M y amplíelo con otros módulos de ampliación digitales. Puede introducir, por ejemplo, salidas de relé adicionales. Los contactos de relé se pueden configurar libremente y se pueden integrar fácilmente en la lógica de seguridad. Para lograrlo, está disponible el software de configuración SAFECONF gratuito. Gracias a la forma compacta de la carcasa de 22,5 mm, obtendrá una gran funcionalidad y flexibilidad en el menor espacio, ahorrando así espacio en el armario de control.

Amplio diagnóstico con LED y acopladores de bus de campo

PSRtrisafe con acoplador de bus de campo  

Cómodo diagnóstico remoto con el acoplador de bus de campo

Los LED de diagnóstico muestran los estados de todas las entradas y salidas del módulo de seguridad PSRtrisafe. Además, las salidas de aviso señalizan los estados de conmutación, p. ej. en dispositivos de aviso. El módulo de seguridad se comunica con el sistema de control de nivel superior mediante el acoplador de bus de campo de su máquina o instalación. Podrá integrar sus funciones de seguridad cómodamente en visualizaciones o diagnósticos remotos. Permite detectar y solucionar los fallos con mayor rapidez.

Configuración sencilla con el software SAFECONF

Software de configuración SAFECONF  

Software de configuración SAFECONF

Con SAFECONF creará de forma sencilla mediante arrastrar y soltar la lógica de seguridad para los módulos de seguridad configurables PSRtrisafe.

El software le ofrece las herramientas para una configuración sencilla y conforme a las normas de la lógica de seguridad. Todas las herramientas están dispuestas directamente en una ventana y permiten trabajar de forma intuitiva. No se precisan conocimientos de programación.

Compruébelo. Descargue el software de configuración de manera gratuita.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Descargas


Determinar fácilmente funciones de seguridad

Aprenda los aspectos fundamentales de las funciones de seguridad y del nivel de rendimiento (Performance Level).

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar