Relés de acoplamiento clásicos y seguros

Relés de acoplamiento clásicos y seguros PSRclassic

Cada señal disponible con seguridad

Acople con comodidad y seguridad: con módulos de relé certificados y de conducción forzada.

Regresar a Relés de acoplamiento seguros

Categorías

Buscar en Relés de acoplamiento clásicos y seguros

Mostrar todos los productos de esta categoría

La gama de productos PSRclassic ofrece relés convencionales de acoplamiento con contactos forzados para conectar y desconectar con seguridad. La gran selección de funciones es especialmente interesante para la industria de procesos.

Sus ventajas

  • Seguridad del máximo con contactos forzados según EN 50205
  • Diagnóstico seguro y prueba de resistencia sencilla según IEC 61508
  • Elevada compatibilidad: adaptada para sistemas de control en la industria de procesos
  • La verificación se puede realizar con facilidad, ya que se dispone de todas las características de seguridad técnica

Relés de acoplamiento seguros para la industria de procesos

Relés de acoplamiento clásicos y seguros PSRclassic  

Amplia gama de productos de relés de acoplamiento, adaptada a los sistemas relevantes de control de procesos

¿Desea acoplar señales digitales de salida para la adaptación de potencia o la separación galvánica en la periferia? Entonces los relés de acoplamiento PSRclassic con conducción forzada son la solución ideal.

La norma EN 50205 describe el funcionamiento de relés con contactos forzados. Así se detectan fallos como la soldadura de contactos con fiabilidad y se garantiza una seguridad del máximo.

Con un ancho de carcasa a partir de 17,5 mm, los dispositivos PSRclassic corresponden a las dimensiones de carcasas habituales hasta la fecha en el mercado.