Conectores circulares

Conectores circulares de Phoenix Contact

El mayor programa

Seleccione de nuestro amplio programa de productos el conector circular adecuado para usted.

Regresar a Conectores

Categorías

  • Conectores de potencia
    Conectores de potencia

    Utilice los conectores de potencia para la conexión de equipos compactos y accionamientos eléctricos.

  • Conectores híbridos
    Conectores híbridos

    Con los conectores híbridos podrá transmitir simultáneamente señales, datos y potencia

  • Conectores para datos
    Conectores para datos en M8 y M12

    Para la comunicación de datos segura y rápida le ofrecemos conectores circulares apantallados en los tamaños M8 y M12 para todos los buses de campo y redes usuales.

  • Conectores para señales
    Conectores para señales de Phoenix Contact

    Le ofrecemos múltiples conectores en los tamaños M5 a M23 para la transmisión de señales.

Buscar en Conectores circulares

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: encuentre en Phoenix Contact la construcción adecuada que se adapte a su aplicación especial.

Sus ventajas

  • Siempre la solución óptima mediante una gama de conectores circulares muy diversificada de M5 a M58
  • Transmisión segura de señales, datos y potencia mediante el uso de cajas metálicas apantalladas
  • Ahorro de tiempo al conectar con soluciones de conexión innovadoras para equipos en todos los índices de protección usuales en la industria
  • Alta flexibilidad mediante adaptaciones individuales según sus necesidades

Conectores híbridos

Conectores híbridos  

Conectores híbridos

Ahorre tiempo y espacio al cablear su equipo. Utilice nuestros conectores híbridos para una transmisión segura y compacta de señales, datos y potencia en un solo conector.

  • Corrientes hasta 70 A
  • Tensiones hasta 850 V DC y 630 V AC
  • Interfaz CAT5 para la transmisión de datos

 

Conectores para señales

Conectores para señales  

Conectores para señales

Le ofrecemos múltiples conectores en los tamaños M5 a M23 para la transmisión de señales. Adaptadas a sus aplicaciones se ofrecen variantes de 3 a 19 polos opcionalmente con conexión por corte de aislante IDC, conexión por tornillo, por resorte, Piercecon®, por soldadura, crimpada o por unión de soldadura.

  • Corrientes hasta 70 A
  • Tensiones hasta 250 V
  • Opcionalmente con conexión de pantalla

Conectores para datos

Conectores para datos  

Conectores para datos

Para la comunicación de datos segura y rápida en aplicaciones industriales y de infraestructuras le ofrecemos conectores circulares apantallados en los tamaños M8 y M12 para todos los buses de campo y redes usuales.

  • Datos hasta 10 GBit/s
  • Codificaciones para todas las redes y sistemas de bus de campo usuales
  • Componentes según CAT6A
  • Conectores apantallados 360°

Conectores de potencia

Conectores de potencia  

Conectores de potencia

Benefíciese de un programa completo desde el lado del cable pasando por el lado del equipo hasta la placa de circuito impreso: y ello desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 para potencias de transmisión elevadas.

  • Potencias hasta 150 A/630 V
  • Sección de conexión hasta 50 mm²
  • Seguridad de enchufe para aplicaciones AC y DC

Variantes específicas para el cliente

Variantes específicas para el cliente  

Variantes específicas para el cliente

¿Necesita una solución personalizada para requisitos especiales? Baja demanda realizamos adaptaciones individuales rápidamente y con flexibilidad de nuestros productos estándar. Nuestro centro de asistencia técnica implementa sus deseos en una solución a medida.

  • Rotulación y marcado de artículos personalizados
  • Conectores recubiertos por extrusión y versiones de cables trenzados en distintos tipos, longitudes y confecciones
  • Embalajes individuales en cajas de cartón, blísters, rollos o bandejas

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58

Servicio


M17-M40 PRO

Conectores compatibles con cualquier fabricante


Variedad única

Conectores circulares de M5 a M58.


Conectores confeccionables

Todas las tecnologías de conexión en diseño M12

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar