Cables de carga y tomas de carga para la electromovilidad

Cables de carga y tomas de carga
Regresar a Tecnología de carga para la electromovilidad

Categorías

  • Cables de carga DC
    Cables de carga DC

    CHARX connect – Cables de carga según CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y GB/T, para la instalación en el poste de carga, para carga modo 4 con corriente continua.

  • Cables de carga AC
    Cables de carga AC

    CHARX connect – Cables de carga según el tipo 1, tipo 2 y GB/T, portátiles o para la instalación en el poste de carga, para carga modo 3 con corriente alterna.

  • Accesorios
    Accesorios para cables de carga y tomas de carga

    CHARX connect – Soportes para cables de carga AC y DC, kits de reparación para cables de carga DC y tapas de protección para tomas de carga de infraestructuras.

  • Entradas de vehículo
    Tomas de carga para vehículos eléctricos

    CHARX connect – Tomas de carga CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y GB/T, para la instalación en vehículos, para la carga con corriente continua y alterna.

  • Tomas de carga de infraestructuras
    Tomas de carga para postes de carga

    CHARX connect – Tomas de carga según el tipo 2 o GB/T, para la instalación en el poste de carga, para carga modo 3 con corriente alterna.

Buscar en Cables de carga y tomas de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Seguros, fiables y cómodos: nuestros sistemas enchufables de carga CHARX connect marcan la pauta en el suministro de energía de vehículos accionados eléctricamente. Gracias a los contactos de potencia y aviso plateados, un control de la temperatura muy preciso y el bloqueo integrado, nuestros cables de carga y tomas de carga funcionan de forma segura y fiable. El manejo resulta sencillo y cómodo gracias a su diseño ergonómico y atractivo.

Sus ventajas

  • Gama de productos completa y conforme a la normativa para el tipo 1, tipo 2 y GB/T
  • Transmisión de potencia eficiente y estabilidad a largo plazo gracias a las superficies plateadas de los contactos
  • Carga segura mediante el control de temperatura y los innovadores mecanismos de bloqueo
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Descubra CHARX connect – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Sistemas enchufables de carga para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo

Tanto la carga en la red de corriente alterna como la carga rápida con corriente continua, ofrecemos los sistemas de conexión adecuados para los principales estándares de carga del mundo:

  • tipo 1 para América del Norte y otros países
  • tipo 2 para Europa y otros países
  • GB/T para China
Sistemas enchufables de carga para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo  

1) El estándar de tipo 1 para América del Norte no prevé ningún conector de carga en el lado de la infraestructura. En Europa, para este caso se utiliza un cable adaptador que en el lado del vehículo consta de un conector de carga de tipo 1 y en el lado de la infraestructura de un conector de carga de tipo 2.


Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400