Módulos buffer

Totalmente exento de mantenimiento

Totalmente exento de mantenimiento

Salve caídas de tensión de hasta 30 segundos.

Regresar a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

Buscar en Módulos buffer

Mostrar todos los productos de esta categoría

Proteja su aplicación con nuestros módulos buffer en caso de caídas de tensión de hasta 30 segundos. La energía necesaria para salvar caídas de tensión la acumula el módulo buffer en condensadores exentos de mantenimiento. Además, son adecuados para caídas cíclicas.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a una construcción compacta
  • QUINT CAP: exento de mantenimiento con una larga duración
  • Flexibilidad gracias a umbrales de conexión fijos o variables
  • Con el QUINT CAP los PCs se apagan con comodidad
  • Tiempos buffer más largos gracias a los condensadores de capa doble con el QUINT CAP

QUINT CAP: tiempos buffer largos en caso de caídas de tensión

Módulo buffer QUINT CAP  

Módulo buffer QUINT CAP para caídas de tensión cíclicas de hasta 30 segundos

El módulo buffer exento de mantenimiento QUINT CAP es apto para caídas de tensión cíclicas de hasta 30 segundos.

  • Exento de mantenimiento con una larga duración.
  • Tiempos buffer largos gracias a la gran capacidad de memoria.
  • Ahorro de espacio, ya que el módulo buffer combina en la misma carcasa la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía basado en el condensador sin mantenimiento.
  • Interfaz USB enclavable integrada para la conexión p. ej. a PCs industriales. Gracias a la interfaz podrá apagar cómodamente su PC antes de que la caída de tensión provoque daños.

QUINT BUFFER: módulos buffer compactos para caídas de tensión de hasta unos segundos

Módulo buffer QUINT BUFFER  

El módulo buffer QUINT BUFFER salva caídas de tensión de unos pocos segundos

El módulo buffer QUINT BUFFER es compacto y salva caídas de tensión de pocos segundos.

  • Fácil manejo, ya que los acumuladores de energía sobre la base de condensadores hacen que sea exento de mantenimiento.
  • Ahorro de espacio gracias a una construcción compacta.
  • Umbrales de conexión ajustables: el modo Auto está optimizado para las fuentes de alimentación QUINT POWER. Pero también puede programar el módulo buffer manualmente: para aplicaciones conectadas a transformadores o con cables largos.

Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar