Conexión de barrera

Conexión de barrera

Fácil y rápidamente en combinación

Cablee fácil y rápidamente conductores con terminales de cable circulares de forma cómoda y con push-in.

Regresar a Bornes para carril

Categorías

Buscar en Conexión de barrera

Mostrar todos los productos de esta categoría

Trabaje cómodamente: con los bornes de barrera BT de Phoenix Contact podrá conectar cables de forma segura y confortable. En combinación con la tecnología de conexión push-in, el principio de la conexión por tornillo hace que su cableado resulte rápido y sencillo con un tornillo guiado por resorte. Los bornes de barrera BT están a su disposición para el
montaje sobre carril o directo.

Sus ventajas

  • Libre elección de la tecnología de conexión: se cumplen simultáneamente los requisitos para el cableado interno y externo, ya que se dispone de distintos tipos de conexión en un borne
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje: montaje sobre carril o montaje directo
  • Terminal de cable circular confortable: conexión mediante el principio de conexión por tornillo con tornillo guiado por resorte, sin mantenimiento con bloqueo por tornillo integrado
  • Enchufe directo sencillo y sin herramientas con bornes de varios conductores push-in
  • Sencilla distribución de potencial con sistema de puente enchufable que ahorra tiempo, máxima claridad mediante rotulación de gran superficie
  • Seguridad para los usuarios gracias a la protección contra contactos accidentales integrada
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema homogéneos CLIPLINE complete

Libre elección de las tecnologías de conexión

Los bornes de barrera BT están disponibles en distintas tecnologías de conexión y como variantes híbridas. Combine de forma inteligente las tecnologías de conexión y aproveche las ventajas correspondientes para el lado del armario de control y de conexión de campo.

Variantes de conexión BT
Conexión de terminales de cable circulares confortableCómoda, fácil y rápidamente en combinaciónVarios conductores, un punto de unión

Conecte dos conductores fácilmente con los bornes de paso para ahorro de espacio. Siempre que lo precise: el área de la sección transversal, la capacidad de puenteo flexible y las óptimas posibilidades de rotulación hacen que los bornes de paso de Phoenix Contact sean los más universales de la tecnología de unión.

Cablee fácil y rápidamente conductores con terminales de cable circulares de forma cómoda y con push-in. Con los bornes híbridos de Phoenix Contact podrá combinar de forma inteligente las tecnologías de conexión y aprovechar de forma individual las ventajas correspondientes para el lado del armario de control y de conexión de campo.

Con los bornes de varios conductores puede distribuir los potenciales con ahorro de espacio y poco esfuerzo. ¿Tiene diferentes tipos de conectores o secciones de cable? Con los bornes de varios conductores push-in de Phoenix Contact podrá conectar hasta cuatro conductores en cableado individual por punto de embornaje.

Tipos de montaje: montaje sobre carril y directo

Tipos de montaje BT

Principio de la conexión por tornillo con tornillo guiado por resorte

Conexión de terminales de cable circulares confortable  

Conexión de terminales de cable circulares confortable

Conexión de terminales de cable circulares confortable y segura:

  • Conexión de conductores confortable mediante tornillos de conexión imperdibles y suspendidos por resorte
  • Centraje de tornillos automático mediante una óptima guía en la carcasa del borne
  • Conexión por tornillo segura frente a vibraciones y exenta de mantenimiento mediante arandelas por resorte integradas
  • Borne de varios conductores sencilla
  • Altas fuerzas de extracción de conductores gracias a la gran rigidez y la gran superficie de contacto

Tecnología de conexión push-in

Tecnología de conexión push-in  

Push-in Technology

Fácil aplicación, con conexión de alto rendimiento:

  • conexión de conductores directa y sin herramientas para conductores rígidos o preconfeccionados con punteras
  • El contorno especial del resorte permite un enchufe sin problemas de los conductores con puntera a partir de 0,25 mm² con unas fuerzas de extracción de conductores máximas simultáneamente
  • El aflojamiento sencillo de los conductores con cualquier herramienta se realiza mediante el pulsador de accionamiento, sin contacto directo a partes conductivas
  • Para conectar conductores flexibles a partir de 0,14 mm² sin puntera, simplemente debe accionarse el pulsador al introducirlos

Alta calidad

Establecer conexiones fiables es nuestra meta. Para ello, la clave está en la calidad de nuestros productos. Y esta comienza con la selección de los materiales.

Piezas metálicas de aleaciones de cobre resistentes a la corrosión y a la rotura por tensión:

  • Sin formación de elementos en caso de humedad
  • Relaciones de contacto seguras
  • Poco calentamiento gracias a una buena conductividad eléctrica

Carcasa aislante de policarbonato elástico y resistente a los impactos:

  • reciclable, sin halógenos y resistente a los rayos UV
  • Buena resistencia a climas tropicales y termitas
  • Temperaturas de uso -40 °C a +130 °C
  • Estabilidad de dimensiones y buena resistencia a la deformación por el calor
  • Gran resistencia química
  • Propiedades de envejecimiento extraordinarias
  • Certificación según UL 94 para la clase de combustibilidad V0

 

Bornes para carril push-in

Bornes para carril en conexión push-in  

Bornes para carril push-in

Con los bornes para carril PT con tecnología de conexión push-in tiene a su disposición el borne adecuado de 1,5 mm² a 150 mm² para cada tarea.
Las distintas series de bornes tienen en cuenta los requisitos de todas las aplicaciones, p. ej. en la industria ferroviaria, la técnica energética o para el área protegida contra explosión en la industria de procesos.

Los bornes para carril utilizan las ventajas del sistema CLIPLINE complete. Esto incluye la libre combinación de todas las tecnologías de conexión y los accesorios del sistema estandarizados.

Tecnología de conexión push-in: completa desde el campo hasta el sistema de control

Con el amplio programa de productos push-in de Phoenix Contact podrá cablear fácil y rápidamente toda su aplicación.

Listón push-in con barrera

Push-in: la nueva experiencia de enchufe

Completamente desde el cableado de campo hasta el cableado de potencia y de control podrá elegir entre una gama completa de productos. Sin necesidad de herramientas, simplemente establezca el contacto de sensores y actuadores, bornes para carril, componentes de interfaz y de automatización. Push-in: el original de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Bornes de barrera BT: seguros en cada aplicación

Máxima seguridad de contacto incluso bajo condiciones extremas.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar