Axioline F: el sistema de E/S en módulos de bloques

Axioline F

Rápido, robusto y sencillo

Captación de datos rápida y fácil manejo: también bajo las condiciones más adversas.

Regresar a Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Categorías

Buscar en Axioline F: el sistema de E/S en módulos de bloques

Mostrar todos los productos de esta categoría

Axioline F es el sistema de E/S en construcción en módulos de bloques para el armario de control. Axioline F, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en distintas construcciones, le permite la máxima flexibilidad.

Sus ventajas

  • Aumento del rendimiento de la máquina mediante un registro de señales especialmente rápido y síncrono
  • El sistema mecánico especialmente robusto y la resistencia frente a golpes y vibraciones también soportan las condiciones más adversas y aumentan la disponibilidad de la instalación
  • Reducir el tiempo de instalación mediante un cableado rápido y un fácil manejo

Axioline F: el especialista en el armario de control

El sistema de E/S Axioline F con sus ventajas
1Comunicación rápida: el mejor rendimiento mediante una elevada velocidad del bus local
2Cableado rápido e intuitivo gracias a la identificación en color de los puntos de contacto, también en caso de borne de varios conductores
3Fácil conexión de relés mediante sistemas de cableado (FLK)
4Integración de módulos para baja tensión sin medidas adicionales para garantizar el aislamiento
5Rotulación personalizada y rápida mediante los sistemas de impresión MARKING system
6

Mecánica robusta: mayor disponibilidad de la instalación gracias a un sistema mecánico robusto y a la resistencia frente a choques y vibraciones

7Cambio de módulos rápido con el cableado existente
8

Instalación sencilla: diseño de la estación sencillo y rápido gracias a la instalación sin herramientas

Del componente al sistema

Axioline F es un sistema de E/S en construcción modular para todo tipo de requisitos. El registro de señales rápido y síncrono aumenta el rendimiento de sus máquinas, tanto con el sistema de control de Phoenix Contact como en todas las redes usuales con un acoplador de bus adecuado.

Implemente aplicaciones de seguridad con PROFIsafe o con la SafetyBridge Technology. También le ofrecemos una selección de módulos de E/S con diferentes funciones.

Sistema de control Axiocontrol, acoplador de bus, E/S seguras y E/S con diferentes funciones

Sistema de control Axiocontrol, acoplador de bus, E/S seguras y E/S con diferentes funciones

Axioline F es rápido, robusto y sencillo

Vídeo sobre el sistema de E/S Axioline F

Axioline F: rápido y robusto en el diseño y en la mecánica

Axioline F es el sistema de E/S en una construcción modular robusta. Transmita datos en tiempo real desde el nivel de E/S hasta el sistema de control y ello de manera insensible a interferencias y con seguridad CEM. Ahorre tiempo al conectar sensores y actuadores. Benefíciese de un manejo sencillo.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio


Sistema de E/S Axioline F

Características y posibilidades del sistema de E/S Axioline F


Axioline F - Profinet

Puesta en servicio de una estación de E/S Profinet en el portal TIA


Axioline F - IEC 61850

Configuración de una comunicación GOOSE

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar