Alimentación autónoma de energía

Sencillo y completo

Sencillo y completo

Nuestros sistemas solares abastecen sus estaciones externas independientemente de la red eléctrica, incluso en los cortos y oscuros días de invierno.

Regresar a Comunicación de datos Wireless

Categorías

Buscar en Alimentación autónoma de energía

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas solares proporcionan suficiente energía como para abastecer, por ejemplo, módulos de radiotransmisión, módems GSM y registradores descentralizados de valores de medición con corriente continua de 12 V y 24 V.

Sus ventajas

  • La combinación perfecta –sistema completo incluyendo material de fijación, regulador de carga, módulos solares, baterías, protección contra sobretensiones y dispositivos de seguridad–
  • Fácil puesta en marcha: el armario de control ya viene cableado de fábrica
  • Aplicación en todo el mundo gracias al soporte universal de módulos con ángulo de inclinación ajustable

Campos de aplicación

Sistema solar de campo  

Podrá utilizar un sistema solar en todas las instalaciones descentralizadas con bajo consumo de energía.

Podrá utilizar sistemas solares en todas las instalaciones descentralizadas con bajo consumo de energía:

Hidroeconomía/economía de aguas residuales

  • Control de pérdidas en las tuberías de agua potable
  • Control del nivel de llenado de embalses de aguas pluviales
  • Medición de nivel en ríos y pantanos

Tecnología de alimentación

  • Control de tuberías de oleoductos y gaseoductos
  • Control de nivel de depósitos

Aplicaciones de repetidor

  • Puenteo de obstáculos y largas distancias

Otros campos de aplicación son la supervisión de datos meteorológicos en montañas y el control de estaciones provocadoras de aludes.