Volver a la vista general

Consejos para la instalación

Sin duda querrá instalar el cableado de sus sensores y actuadores de la mejor forma posible. Incluso en entornos industriales agresivos para lograr una larga vida útil y reducir así los costes.

Radio de flexión

Instalación del cableado de sensores/actuadores: radio de flexión  

Instalación del cableado de sensores/actuadores: radio de flexión

En la instalación móvil, un dimensionamiento generoso del radio de flexión es ventajoso.

Tenga en cuenta que cuanto mayor es el radio de flexión, menor es la tensión por el movimiento.

La consecuencia es una vida útil más larga del cable. Tenga en cuenta los radios de flexión mínimos, específicos de los cables.

Regresar arriba

Solicitación

Instalación del cableado de sensores/actuadores: solicitación  

Instalación del cableado de sensores/actuadores: solicitación

Procure que haya suficiente bucle de cable en el punto de conexión. Con ello evitará una fatiga prematura del material.

En caso de cargas que puedan aparecer adicionalmente, queda además cable suficiente para absorber tensiones.

Regresar arriba

Instalación móvil

Instalación del cableado de sensores/actuadores: longitud del cable  

Instalación del cableado de sensores/actuadores: longitud del cable

En la instalación móvil debe procurar que haya una longitud adecuada del cable. De esta forma se amortiguan mejor las solicitaciones de tracción.

Podrá lograr una longitud adecuada del cable, por ejemplo, con bucles de cable y cadenas de arrastre C.

Regresar arriba

Cable en cadenas de arrastre

Instalación del cableado de sensores/actuadores: cable en cadenas de arrastre  

Instalación del cableado de sensores/actuadores: cable en cadenas de arrastre

Los cables con la misma sección deben tenderse individualmente y sueltos unos al lado de otros, dentro de cadenas de arrastre.

Si las secciones son distintas instale almas separadoras o intermedias para aumentar su vida útil.

Distribución de los cables

Tienda las líneas más pesadas hacia fuera. Nuestros cables para sensores/actuadores tiéndalos hacia dentro.

Lo mejor es tender los cables con descarga de tracción en ambos lados. Al menos deberá haber descarga en el extremo móvil de la cadena de arrastre.

Libertad en el radio de curvatura

Procure que los cables se muevan con total libertad en el radio de curvatura. Así, la conducción de la cadena de arrastre no se verá forzada.

Importante: observe las indicaciones del fabricante de la cadena de arrastre al tender los cables.

Regresar arriba

Agrupamiento de cables

Instalación del cableado de sensores/actuadores: agrupamiento de cables  

Instalación del cableado de sensores/actuadores: agrupamiento de cables

Al agrupar varios cables individuales debe prestarse atención a que los cables agrupados puedan moverse libremente y que no se deformen.

Para tender cables redondos con grandes diferencias de diámetro exterior se utilizan almas intermedias de separación.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables para sensores/actuadores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar