Volver a la vista general

Conexiones de banda ancha en la red de telefonía pública

Conexión temporal de alta velocidad o de línea arrendada de banda ancha

La tecnología DSL utiliza la infraestructura telefónica analógica existente.  Puesto que se trata de la red más amplia del mundo, es posible un acceso remoto a los lugares más alejados del mundo.

Utilice la conexión de Internet de alta velocidad y podrá acceder a máquinas, instalaciones o redes Ethernet complejas de todo el mundo y en cualquier momento.

Los routers de banda ancha ADSL son adecuados tanto para el acceso de alta velocidad de corta duración en caso de asistencia técnica (teleservicio) como para el acoplamiento permanente de estaciones alejadas a la red empresarial central (conexión de línea arrendada de banda ancha).

La conmutación de anexo A/B integrada y la selección individual entre la funcionalidad módem/router le ofrecen la máxima flexibilidad. No es necesaria una amplia aclaración previa de los requisitos del proveedor.

Uso flexible en el entorno industrial

Anexo A y B  

Anexo A, B y J

El procedimiento de anexo utilizado depende del proveedor y en muy pocos países está diseñado de forma uniforme, como por ejemplo B y J en Alemania (conexiones ALL-IP de Deutsche Telekom). Los más utilizados en el mundo son el anexo A y el anexo B.

  • Anexo A: funcionamiento DSL paralelo a telefonía analógica.
  • Anexo B: funcionamiento DSL paralelo a la telefonía digital (ISDN/Integrated Services Digital Network)
  • Anexo J: conexiones basadas en IP (conexiones ALL-IP de Deutsche Telekom)

Mediante la conmutación de anexo A/B integrada, los routers de banda ancha de Phoenix Contact pueden adaptarse fácilmente a los requisitos de los proveedores de telecomunicaciones regionales.  

Anexo A y anexo B más utilizados

PaísAnexo A/B
BélgicaMezclado, fundamentalmente anexo A
DinamarcaMezclado, fundamentalmente anexo A
AlemaniaAnexo B y anexo J
FranciaMezclado, fundamentalmente anexo A
Gran BretañaAnexo A
IslandiaAnexo A
ItaliaMezclado, fundamentalmente anexo A
Países BajosMezclado, fundamentalmente anexo A
América del NorteAnexo A
NoruegaMezclado, fundamentalmente anexo B
AustriaMezclado, fundamentalmente anexo A
SueciaMezclado, fundamentalmente anexo A
SuizaAnexo B
EspañaMezclado, fundamentalmente anexo A

Modo módem

El módem DSL se encarga de la adaptación de señal entre la DSL pública y la red local. La función de router y cortafuegos es asumida por un router situado a continuación, p. ej. un router de seguridad o un router de radiotelefonía móvil.

Túnel VPN con módem DSL  

Uso como módem DSL en combinación con un router de seguridad (p. ej. FL MGUARD).

Túnel VPN con módem DSL y router de radiotelefonía móvil  

Uso como módem DSL en combinación con un router de seguridad (p. ej. FL MGUARD) o un router de radiotelefonía móvil (p. ej. PSI-MODEM-3G/ROUTER).

Modo router

El router de banda ancha se encarga, además de la adaptación de señal de DSL a LAN (módem DSL), de las funciones de router, VPN y NAT.

Túnel VPN con router DSL  

Uso como router DSL: las funciones router VPN y cortafuegos son asumidas directamente por los equipos DSL.

Tipos de equipos referidos a la aplicación

Utilice el mejor tipo de equipo para su aplicación.


Volver a la vista general
Más información
  • Conexiones de banda ancha en la red de telefonía pública

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400