Aviso de alarma

Con los módulos de relés SMS siempre al día

Evitar fallos

Siempre al día incluso sin conexión constante.

Regresar a Comunicación remota

Categorías

Buscar en Aviso de alarma

Mostrar todos los productos de esta categoría

En estaciones externas autárquicas, las escasas maniobras de conexión o la comprobación de la instalación a menudo las lleva a cabo un técnico de asistencia técnica in situ. Los fallos provocan tiempos de parada y costes elevados. Con ayuda del aviso de alarma automático es posible una detección de fallos inmediata de forma remota; y ello sin necesidad de una compleja y costosa conexión de banda ancha.

Sus ventajas

  • Tiempos de parada más bajos de máquinas e instalaciones mediante el aviso de alarma automático por SMS y correo electrónico
  • Disminución de los costes de comunicación mediante aviso de alarma controlado por eventos
  • Aviso de alarma en caso de fallo de corriente mediante SMS
  • Uso versátil como variante AC y DC con rango de tensión ampliado

Controlar sensores y conmutar relés

Aviso de alarma con TC Mobile I/O  

Supervisar, avisar y conmutar según los eventos mediante la red de radiotelefonía móvil

Controle de manera fácil y segura sensores analógicos y digitales mediante la red de radiotelefonía móvil y conmute relés de forma remota. El sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200 transmite de forma segura datos por SMS y correo electrónico.

En caso de violación del nivel, una modificación del estado en la entrada digital o a intervalos periódicos, será informado por el TC MOBILE I/O X200. De este modo, siempre estará al día.

El TC MOBILE I/O X200 se suministra como equipo DC con un rango de tensión de 10 a 60 voltios o bien como equipo AC con 93 a 250 V. Lo especial de los equipos DC: además de las cuatro entradas digitales también poseen dos entradas analógicas que pueden medir tanto tensión como corriente.

Todos los equipos resultan especialmente fáciles de manejar y, gracias al amplio rango de tensión y a las distintas entradas, permiten una aplicación muy versátil.

Además del sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200, optimizado especialmente para tareas de aviso de alarma y de conmutación compactas, los routers industriales de Phoenix Contact también disponen de la posibilidad de aviso de alarma. También disponen de entradas digitales para además de la conexión a Internet poder enviar mensajes de alarma por SMS o correo electrónico. Ya sea conectados por alambre con el TC DSL ROUTER o mediante la red de radiotelefonía móvil con el TC ROUTER.

Mediante una interfaz de software, los equipos también ofrecen la posibilidad de transferir alarmas por Ethernet desde un sistema de control. De este modo, desde su sistema de control al modificarse el estado puede enviar alarmas desde un número ilimitado de entradas digitales. Asimismo, fuera de la sala de control siempre estará informado sobre el estado de su proceso.

El compacto sistema de aviso ahora también se comunica mediante una app

TC MOBILE I/O X200  

App gratuita para sistema de aviso

Gracias al nuevo firmware, el TC MOBILE I/O X200 ahora también se comunica con usted mediante una app para smartphone (iOS y Android). De este modo, podrá conectar sus salidas cómodamente desde la app y consultar fácilmente el estado de su equipo siempre que quiera.

La app TC Mobile I/O simplifica el manejo del equipo aún más y le evita tener que escribir un SMS. El aviso de alarma le llegará como es habitual mediante SMS y correo electrónico. Así se garantiza la mejor accesibilidad en el campo.