Tecnología de conexión AC

Tecnología de conexión AC

Para cada clase de potencia

Elija entre un amplio programa de productos para la alimentación en la red eléctrica.

Regresar a Conectores para fotovoltaica

Categorías

Buscar en Tecnología de conexión AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para la instalación en el lado de la corriente alterna de sistemas fotovoltaicos, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de conexiones en cada clase de potencia. La gama incluye un sistema enchufable especialmente compacto, conectores redondos y angulares para dispositivos monofásicos y trifásicos así como bornes de paso y accesorios adecuados.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo gracias a la tecnología de conexión por tornillo y engarce fiable
  • Elevada flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para distintas secciones de cable
  • Instalación y mantenimiento simplificados gracias a la tecnología de conexión universal de una mano

Conectores circulares AC con protección IP

Conectores circulares AC  

Conectores circulares AC con protección IP

Con los conectores de campo y pasamuros confeccionables de la serie PRC en construcción redonda podrá conectar cables AC de forma segura, rápida y cómoda con conexión por tornillo o engastada. Los componentes de alta calidad contribuyen a una elevada disponibilidad de la instalación.

  • Corrientes hasta 35 A
  • Secciones de cable de 1,5 mm² a 6 mm²
  • Variantes de 3 y 5 polos
  • Montaje sin herramienta especial

 

Conectores rectangulares AC con protección IP

Conectores rectangulares AC  

Conectores rectangulares AC con protección IP

Con los conectores rectangulares y pasamuros modulares de la serie VARIOCON tiene a su disposición conectores rectangulares y pasamuros modulares con conexión por soldadura, engastada o por tornillo. Los componentes de alta calidad contribuyen a una elevada disponibilidad de la instalación.

  • Corrientes hasta 70 A
  • Para contactos engastados con secciones de 4, 10 y 16 mm²
  • Variantes de 4 y 5 polos

Bornes para placa de circuito impreso y de paso

Conexión de placas de circuito impreso  

Conexión de placas de circuito impreso AC

Phoenix Contact ofrece un programa de productos completo de conectores, bornes para placa de circuito impreso y bornes de paso para aplicaciones de alta corriente. La solución adecuada para cada caso:

  • Intensidades de corriente hasta 309 A
  • Secciones de 0,2 mm² a 150 mm²
  • Tensiones de hasta 600 V UL/1000 V

 

SUNCLIX micon: el sistema enchufable para inversores de módulos

SUNCLIX micon  

Sistema enchufable AC para instalaciones pequeñas

El nuevo sistema enchufable AC para inversores de módulos es un sistema de conducción preconfeccionado formado por dos módulos de función y que se realiza en forma de un distribuidor en Y. El módulo de función 1 es la línea principal (Trunk Line), que recoge y transfiere las corrientes de los distintos inversores de módulos de una instalación fotovoltaica.

El módulo de función 2 es la línea de conexión del respectivo inversor de módulo (Drop Line), que conduce la corriente generada de cada inversor individual hacia la línea principal.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Descargas


Conectores para unidades de batería

Puesta en servicio eficiente y segura con conectores híbridos.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar