SAI AC con tecnología IQ

SAI AC con tecnología IQ

Trabajar durante más tiempo

La tecnología IQ inteligente supervisa y optimiza el acumulador de energía de su SAI.

Regresar a SAI para aplicaciones AC

Categorías

  • Lista de productos accesorios
    Accesorios

    Para QUINT UPS hay un software de configuración gratuito, diferentes cables de datos y juegos de montaje para el acumulador de energía.

  • Lista de productos QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    El sistema de alimentación ininterrumpida para aplicaciones AC, QUINT AC-UPS, garantiza una máxima disponibilidad de la instalación.

Buscar en SAI AC con tecnología IQ

Mostrar todos los productos de esta categoría

El SAI inteligente le asegura la máxima disponibilidad de la instalación. Y es que la tecnología IQ lo tiene en cuenta y le informa en cuanto es necesario.

Sus ventajas

  • Uso completo del contenido de energía: los procesos y las aplicaciones se siguen alimentando tanto tiempo como sea posible
  • Aviso temprano antes del fallo, ya que el SAI conoce la expectativa de duración restante del acumulador de energía
  • Situación actual: el SAI determina la capacidad de potencia actual del acumulador de energía
  • Optimizados para su aplicación: distintos tipos de acumuladores de energía, p. ej. módulos CAP
  • Integración optimizada en el sistema mediante la conexión del SAI a sistemas de control de orden superior

SAI inteligente mediante la tecnología IQ

Tecnología IQ  

Gestión inteligente con la tecnología IQ

Con la tecnología IQ, su solución de alimentación se hace inteligente. El sistema de alimentación ininterrumpida supervisa y optimiza el acumulador de energía. Trabaje sin interrupciones con el SAI inteligente con una potencia que nunca se detiene:

  • Le permite conocer el estado de carga y la duración restante de su acumulador de energía.
  • Se le avisa prematuramente de los fallos de forma que dispone de tiempo para evitarlos.
  • Maximiza la vida útil del acumulador de energía.
  • Puede transferir toda la información relevante a su ordenador y a los sistemas de control superiores.

QUINT UPS para aplicaciones AC

QUINT AC UPS  

QUINT UPS inteligente para aplicaciones AC

QUINT UPS para aplicaciones AC proporciona una curva sinusoidal pura en la salida. La curva sinusoidal generada en el servicio con batería es síncrona respecto a la red de alimentación anterior.

  • Aprovechamiento óptimo del tiempo buffer y supervisión preventiva del acumulador de energía mediante la tecnología IQ.
  • Uso en todo el mundo: tensiones de entrada de 96 a 264 V AC.
  • Máxima eficiencia energética en el funcionamiento fuera de línea: rendimiento del 98 % con el acumulador de energía cargado.
  • Señalización y parametrización completas mediante salidas de conmutación, interfaz USB, el puerto de datos y la parametrización con el módulo de memoria.
  • La conexión del QUINT AC UPS es posible mediante la función de arranque en frío BAT-START sin red de alimentación (120 V/230 V).

Selección del acumulador de energía correcto

Acumuladores de energía  

Acumuladores de energía adecuados para su solución de SAI

El QUINT AC UPS para 120 V/230 V AC con una potencia de 400 W/500 VA resulta especialmente adecuado para la combinación con todos los acumuladores de energía UPS-CAP y UPS-BAT.

¡Elija el acumulador de energía adecuado para su aplicación!
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar