Módulos de relé

Módulos de relé

¿Qué puedo configurar?

Determine la tensión de conmutación, la corriente de conmutación y la versión de los contactos –desde el simple contacto NA hasta distintos contactos conmutados–.

Phoenix Contact ofrece un programa muy variado de módulos de relé. Según los requisitos los encontrará como relé electromecánico o relé de estado sólido. Utilice módulos de relé para la conmutación de funciones relevantes para la seguridad o para controlar corrientes y tensiones. ¡Elija el configurador adecuado para su aplicación!

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

¿Ya ha guardado anteriormente una configuración?

En ese caso, puede entrar aquí el nombre (ID) de solución recibido:

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar