Lista de productos convertidores de medición de tensión, AC y DC

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Convertidor de tensión - MACX MCR-VAC - 2906239

Convertidor de tensión MACX MCR, para tensiones alternas de 0 V ... 20 V AC a 0 ... 660 V AC, señal de salida: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Precio cliente:
nuevo

Convertidor de tensión - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

Convertidor de tensión MACX MCR, para tensiones alternas de 0 V ... 20 V AC a 0 ... 660 V AC, señal de salida: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Precio cliente:
nuevo

Convertidor de tensión - MACX MCR-VDC - 2906242

Convertidor de tensión CMACX MCR, para tensiones continuas de 0... (+/-) 20 V DC hasta 0.. .(+/-) 660 V DC, señal de salida (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Precio cliente:
nuevo

Convertidor de tensión - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

Convertidor de tensión CMACX MCR, para tensiones continuas de 0... (+/-) 20 V DC hasta 0.. .(+/-) 660 V DC, señal de salida (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Precio cliente:

Convertidor de tensión - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

Convertidor de tensión MCR, para tensiones alternas de 0..20 V AC hasta 0..440 V AC, señal de salida 0..10 V/0(4)..20 mA

Precio cliente:
5 Resultados