Lista de productos herramientas universales

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Herramienta - UNIFOX-WP - 1212365

Alicates pico de loro, con articulación insertada, superficie de agarre doble estriado, según VDE ISO 8976

Precio cliente:

Herramienta - UNIFOX-C VDE - 1212202

Alicantes universales, superficie de agarre estriada opuesta, llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Precio cliente:

Herramienta - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Alicates universales, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie de agarre estriada, llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Precio cliente:

Herramienta - UNIFOX-P VDE - 1212204

Tenazas de punta con cortante, superficie agarre estriada, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Precio cliente:

Herramienta - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Tenazas de punta con cortante, curvado 45°, superficie de agarre estriada, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Precio cliente:

Herramienta - UNIFOX-F VDE - 1212363

Alicates de boca plana, superficie de agarre con estriado fino, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Precio cliente:

Herramienta - UNIFOX-R VDE - 1212364

Alicates de boca redonda, superficie de agarre estriado fino, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Precio cliente:

Alicates de puntas largas - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Tenazas de punta, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie agarre de estriado fino, capacidad pelado para 1,5 mm² y 2,5 mm², llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/1500 V CC

Precio cliente:

Pinzas sujetacables - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Alicates de engastar, para sujetacables plástico de 2,2 - 4,8 mm ancho, hasta 1,6 mm grosor material

Precio cliente:

Pinzas sujetacables - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Alicates de engastar, para sujetacables plástico de 2,2 - 4,8 mm ancho, hasta 1,6 mm grosor material

Precio cliente:
27 Resultados