Lista de productos Iluminación de torres

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Luz LED - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

Luz LED, índice de protection IP67, temperatura de color 5000 K, longitud 307 mm, Conexión QUICKON, óptica de amplio campo luminoso

Precio cliente:
nuevo

Luz LED - PLD T/1AC/AS/2CON - 2402992

Luz LED, índice de protection IP67, temperatura de color 5000 K, longitud 362 mm, Conexión QUICKON, óptica de amplio campo luminoso, adecuada para la conexión en serie de varias lámparas

Precio cliente:
nuevo

Luz LED - PLD T/1AC/UD/1CON - 2403121

Luz LED, índice de protection IP67, temperatura de color 5000 K, longitud 307 mm, Conexión QUICKON, Luz dirigida (arriba/abajo)

Precio cliente:
nuevo

Luz LED - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

Luz LED, índice de protection IP67, temperatura de color 5000 K, longitud 362 mm, Conexión QUICKON, Luz dirigida (arriba/abajo), adecuada para la conexión en serie de varias lámparas

Precio cliente:

Fijación - PLD T/1AC/MNT - 2402993

Soporte para luces LED PLD T. El juego consta de 2 soportes.

Precio cliente:
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar